行业与应用
| 网络协议 | 格式 | 接口 | 认证 |
|---|---|---|---|
| EtherNet/IP,PROFINET,DeviceNet | PCIe,PCU,PC/104 | DLL,OPC DA | ODVA 或 PI 一致性,RoHS,REACH,cUL,CE,KCC |
| 输入电压 | 数据传输速度 | 网络协议 | IP 等级 |
|---|---|---|---|
| 24V DC,-15/+20% | 100Mbps | CANopen,CIP Safety,EtherNet/IP,PROFINET | IP67 |
| 托管/非托管 | 数据传输速度 | 网络协议 | IP 等级 |
|---|---|---|---|
| 可选托管和非托管 | 10/100/1,000Mbs | EtherNet/IP,PROFINET | IP20,IP67 |
| 功能安全协议接口 | 硬件兼容性 | 代码占用容量(大约) | 工业认证标准 |
|---|---|---|---|
| CIP Safety,EtherNet/IP,扫描仪(发起设备)/适配器(目标设备) | 32 位或 64 位微处理器(SDK 独立于硬件) | 200 kB(适配器)或 400 kG(扫描仪) | CIP Safety 2.22/CT20ES,IEC 61508,TÜV 认证,预认证 ANSI C 源代码 |