跳至主要内容
图片

工业自动化

工业 I/O 模块

工业 I/O 模块坚固耐用,符合 IP67 等级输入/输出 (I/O),专为在恶劣环境中连接工业控制器和设备而设计,可实现使用 CANopen、EtherNet/IP 或 PROFINET 协议的工业网络的快速多功能自动化。

协议 入口防护 安装 工作温度
CANopen
CIP Safety
以太网/IP
PROFINET
防护等级为 IP67 机器上 30.00 毫米或
60.00 毫米
-20 至 +70°C

协议:CANopen

协议:CIP Safety

协议:以太网/IP

协议:PROFINET

特性和优点


对于采用标准现场总线协议的工业网络设备,客户需要易于实施的 I/O 连接性。工业 I/O 模块采用标准现场总线协议。EtherNet/IP 和 PROFINET 型号使用快速连接功能,可在 500 毫秒内启动和运行模块。

客户需要根据不同的设备和通道灵活调整网络连接。有了工业 I/O 模块,用户可以选择固定或可配置的数字 I/O 通道,以此来提高机器和网络设计的灵活性,同时改善易用性。

工业客户需要能够承受工厂车间恶劣环境的网络连接。Molex 莫仕工业 I/O 模块的防护等级为 IP67,可在恶劣环境(包括在机器上使用)中可靠运行,并且具有抗振动和防尘性能。

客户需要能够轻松监控网络性能和状态。工业 I/O 模块安装有 LED 指示器,可即时显示 I/O、模块和网络状态信息。

针对主要工业协议的解决方案

工业 I/O 模块可用于常见的工业协议,包括 CANopen、CIP Safety、Ethernet/IP 和 PROFINET,为各种工业网络提供先进的连接功能。

适用于恶劣工作环境的 IP67 等级坚固外壳

工业 I/O 模块专为机器安装而设计,适用于灰尘大、湿气重、受极端温度、冲击和振动影响的恶劣环境,其防护等级为 IP67,可在工厂车间的各种具有挑战性的条件下可靠运行。

简化的工业网络设计和维护

工业 I/O 模块提供各种固定和可配置 I/O 连接组合,可最大程度实现网络设计灵活性,而 Ultra-Lock M12 按压锁定连接器和快速连接功能则有助于快速切换和维护操作。


抗振动、防尘
树脂灌封密封电缆,防止环境侵入,适用于机器上安装。

提供模块配置灵活性,适用于多种应用
用户可以选择固定和可配置的数字 I/O 通道,还可以使用各种输入和输出组合,以提高通用性和降低成本。

使用 M12 Ultra-Lock 按压锁定连接器,缩短安装时间
快速安全的 Ultra-Lock 连接器可实现快速切换,与带螺纹的 Mini-Change 连接器配合使用还可提供更大的灵活性。

简化工业网络联网
模块符合通用工业协议。以太网环冗余(MRP 功能)和快速连接功能可在 500 毫秒内启动和连接模块,从而最大限度地缩短安装时间和停机时间。

简化工业网络联网
模块符合通用工业协议。以太网环冗余(MRP 功能)和快速连接功能可在 500 毫秒内启动和连接模块,从而最大限度地缩短安装时间和停机时间。

视频


Brad EtherNet/IP,用于滚子传动装置

按行业划分的应用


汽车装配生产线
数控机床
复杂的工厂自动化设备
输送带
原料处理设备
机扑加工单元
仓库自动化系统

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


常见问题

IP67 是什么意思?
IP67 表示模块的防尘防水等级。“6”表示完全防止灰尘进入,“7”表示模块可在 1.0 米深的水中浸泡 30 分钟。

I/O 模块的用途是什么?
I/O 模块用于连接传感器、驱动器和其他现场设备与控制系统,便于自动化系统中信号的输入和输出。

技术规格

工业 I/O 模块一般支持哪些电压?
Molex 莫仕工业 I/O 模块一般支持 19V 至 28V 左右的直流电压范围。请务必查看具体的产品数据表,了解准确的电压规格。

这些模块可以处理哪些类型的信号?
Molex工业 I/O 模块可以处理数字(输入和输出)信号。

安装和维护

如何安装 I/O 模块?
安装包括将模块安装在合适的位置,将现场设备连接到模块,并确保正确的电源和网络连接。请务必参阅用户手册,了解具体的说明。

这些模块使用什么类型的连接器?
M8 或 M12 连接器设计坚固耐用、易于方便,因此 Molex 莫仕工业 I/O 模块使用这两种连接器来连接现场设备。快速安全的 Ultra-Lock 连接器可加快切换操作,也可以使用带螺纹的 Mini-Change 连接器来提高灵活性。

环境因素

这些模块可以在极端温度下使用吗?
可以,工业 I/O 模块可在 -20 至 +70°C 的温度范围内以 100% 的能力运行。

I/O 模块是否具有耐化学性?
IP67 模块通常具有一定程度的耐化学性,但也会有差异。重要的是要验证模块材料与将接触的特定化学品的兼容性。

安全性与故障排除

工业 I/O 模块是否符合工业标准?
是的,它们的设计符合相关的行业安全、电磁兼容性 (EMC) 和环保标准。请查看产品文档,了解具体认证信息。

我可以对模块进行固件更新吗?
固件更新通常需要通过通信接口将模块连接到计算机,然后使用制造商的软件工具上传新固件。Molex 莫仕 I/O 以太网模块支持固件更新。