跳至主要内容

工业解决方案

工业 SDK

对于工业设备制造商而言,要将其产品快速轻松地集成到客户的网络中,需要专门的软件。借助 Molex 莫仕工业 SDK,制造商可以快速高效地将以太网/IP、PROFINET 或 CIP Safety 协议嵌入到扫描仪或适配器设备中。扫描器设备制造商可以使用 SDK 的可定制产品配置工具 (PCT) 为最终用户提供完全集成的功能。

 协议 硬件兼容性 操作系统 (OS)
以太网/IP,
CIP Safety,
PROFINET
32 位或 64 位微处理器 任何操作系统,无论是否实时

CIP Safety SDK

以太网/IP SDK

PROFINET SDK

PROFINET SDK

特性和优点


各行各业的制造商都在寻求快速轻松地扩展制造、物流和安全系统流程的自动化。自动化系统功能必须针对制造商的网络和设备进行优化,以支持效率、可扩展性和全球集成。工业设备制造商需要支持这些趋势,加快其设备的上市速度,并缓解制造最终用户的集成挑战。

为了帮助实现工业自动化,设备制造商必须将以太网/IP、PROFINET 或 CIP Safety 等工业协议有效且高效地集成到其设备中。通过使用 SDK,这些制造商可以让客户轻松地将新设备集成到现有网络中。SDK 简化了将工业协议安装到一系列扫描仪和适配器设备的过程。

Molex 莫仕 SDK 使工业设备制造商能够优化此集成过程。通过支持关键的标准通信协议,制造商可以支持客户更轻松地实现制造流程的自动化。简化的实施与 Molex 莫仕的培训和工程支持相结合,减少了对专业培训的需求,缩短了产品开发时间,加快了上市速度,并最大限度地降低了成本。

加速配置和诊断过程

易于编译的预认证模块化 ANSI C 代码,配合制造商的产品配置工具 (PCT) 可快速完成调试和诊断任务。

test

缩短上市时间

Molex 莫仕提供包括可选择的深入培训在内的工程和技术支持,让客户能够充分利用其在工业通信方面的丰富专业知识。

SDK

易于开发和安装

SDK 适用于 Molex 莫仕网络接口卡和软件堆栈,可提供完整的通信解决方案。

SDK

以太网/IP SDK

支持各种以太网/IP 功能和性能等级
该 SDK 包含一个配置工具,具有可定制的 ODVA 兼容 EtherNet/IP 扫描仪功能,包括快速连接、设备级环网 (DLR) 和机架优化。

支持传感器和远程 I/O
添加纯适配器 SDK 变体后,传感器和远程 I/O 制造商可在其产品中支持 ODVA CT20 兼容的以太网/IP 协议。

CIP Safety SDK

支持各种应用的安全协议集成,包括扫描仪和适配器设备
使用 CIP Safety 协议有助于确保安全认证,并将项目风险降至最低。

有助于在产品生命周期内提供完全集成的安全功能
该 SDK 包括一系列开发人员解决方案以及持续的工程和技术支持,使客户能够利用 Molex 莫仕在工业自动化领域的专业知识。

PROFINET SDK

提供扩展功能以增强多功能性
该 SDK 包含一个使用以太网环来提高网络可用性的介质冗余协议、一个与 PROFIsafe 安全层兼容的接口,以及一个用于确保不同供应商的驱动器之间互操作性的 PROFIdrive 协议。

确保 PI 合规
SDK 兼容最新的 PROFIBUS 和 PROFINET International (PI) 认证测试套件。

按行业划分的应用


商用和工业车辆

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

起重机
铁路和地铁基础设施

汽车制造系统
自动化包装系统
电子制造设备
支持以太网的复杂机器
重型工业设备
I/O 设备、传感器和执行器
工业自动化设备制造商
网络接口(PC 卡、网关)
PC 制造设备
过程控制系统
工艺仪表
可编程逻辑控制器 (PLC)
机器人制造工具和控制器
机器人监控系统
纺织和印刷机械
视觉系统和显示器
仓储和物流系统

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


Molex 莫仕提供哪些技术支持?
Molex 莫仕为硬件和软件设计提供 SDK 培训、技术支持和工程开发。请联系 Molex 莫仕以了解有关工程支持和培训的更多信息。

软件开发套件中包含哪些内容?
该 SDK 包含两个不同的软件包:制造商 SDK 和产品配置工具 (PCT),该工具使客户能够轻松配置设备。

  • SDK 软件包中包含 ANSI C 源代码、用户参考指南、EDS 示例、ODVA 一致性工具的 STC 配置文件、各种操作系统的实施示例,以及访问设备协议特定对象的工具。
  • PCT 软件包中包含配置文件、EDS 设备库管理、适配器调试、集成诊断功能、制造商定制功能和软件保护。

如何配置扫描仪设备?
Molex 莫仕在扫描仪 SDK 中提供了可定制的配置软件,该软件可根据客户的品牌和图形标准进行个性化设置,并集成到客户的工具套件中。

如何使用软件开发套件?
SDK 也称为软件工具包,为扫描仪和适配器应用程序提供开发许可证,从而能够在产品内实施工业协议。对于适配器设备,无需支付版税;而对于扫描仪设备,每个包含该软件的客户产品都需要支付版税。

联系 Molex 莫仕索取访问完整 SDK 软件包所需的许可协议。

相关产品