| 業界標準 | 電流 | 設計構成 | クーラントの互換性 |
|---|---|---|---|
| OCP ORv3高出力ラック(HPR) | 最大15.0kA | カスタム | 誘電液体および非誘電液体 |
特徴と長所
ラックレベルの配電では熱課題による制約がますます厳しくなっています。高密度に配置された電力供給コンポーネントによる熱負荷増大への対処が空冷システムでは難しく、ホットスポットの形成や熱安定性の低下を引き起こしています。従来の配電ハードウェアは貴重なラックスペースを占有してエアフローや設計の柔軟性を制限していますが、冷却インフラストラクチャや統合要件のばらつきは導入障壁につながり、システムの複雑さを増大させます。
液冷バスバー技術は、液冷系統をコンパクトな高密度配電システムに直接統合することで、熱関連の制約を解消します。これらのバスバーは、OCP(Open Compute Project)ORv3機械規格とのフットプリント互換性を備えたコンパクトで構成しやすいアーキテクチャを提供することで、スペースの厳しいラックレイアウトに対応します。液体力学効率に優れた液冷バスバー設計と高度なマルチチャネル冷却アーキテクチャにより、熱移動を最大化し、熱ストレスを軽減します。
Molexの液冷バスバーは、発熱源から直接効率的に熱を除去し、ホットスポットの形成を防ぎ、高電力密度でも安定した信頼性の高いラック性能を実現します。これらのカスタマイズしやすいバスバーは、ラックインフラストラクチャの再設計なしに空冷システムから液冷システムへのシームレスな移行を可能にします。これにより、既存のフットプリントを維持しながら設計の柔軟性と冷却効率を高めることができます。Molexの液冷バスバー技術は、カスタマイズ可能なフォームファクターと柔軟な構成により、既存の環境に統合しやすいソリューションを提供します。一貫した性能と信頼性向上をもたらすのに加えて、さまざまな液冷システムに手軽に導入できます。
産業別アプリケーション
ネットワークおよび通信機器
配電
電源およびバッテリーバックアップユニット
AIと機械学習
AI/GPUサーバー
ハイパースケールデータセンター
Open Compute Project
サーバーおよびストレージシステム
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
液冷バスバーとはどんなものですか?
液冷バスバーは、液冷チャネルをバスバー構造に直接統合する配電コンポーネントです。高電流負荷による発熱を発生源で除去することにより、高度なデータセンターアーキテクチャにおける電力密度の上昇に対応しながら、効率向上と安定したパフォーマンスを実現します。
Molexの液冷バスバーは、ハイパースケールの電力アーキテクチャのどの領域にフィットしますか?
Molexの液冷バスバーは、AIやアクセラレータラックなどの高密度環境における高電流配電(約750kW)用に設計されています。これらのバスバーをラックレベルで適用することで、48V/52Vの配電向け液冷と、空冷システムやパッシブバスバーが熱限界に達する240kW以上の高出力配電スキームをサポートします。
AIやアクセラレータのワークロードに液冷バスバーが必須となりつつあるのはなぜですか?
AIラックの配電およびアクセラレータワークロードは、ラック内の他のアプリケーションワークロードに比べてはるかに高い電流密度や熱負荷を生じさせます。従来の空冷システムやパッシブ銅製バスバーでは、サイズアップや設置間隔の拡大を行わずにそのような発熱量に対処するのは困難です。データセンター向け液冷バスバーは、効率的な放熱により、物理的な設置面積を拡大することなく、より高レベルの電力供給を可能にします。
液冷バスバーは空冷システムと比較してどのように熱性能を向上させますか?
バスバー内に直接クーラントを循環させることで、周囲の空気の流れに頼ることなく、導体から直接熱を除去します。これにより、ピーク温度が下がり、高電流レベルでの電気性能が安定するため、空冷システムに比べてより高い電力レベルを持続的に維持できます。
Molexの液冷バスバーは、電気性能面でどのようなメリットがありますか?
Molexの液冷パワーバスバーは、導体温度を下げることで、高電流条件下での電気抵抗と電圧降下を抑制します。これにより全体的な電力効率が向上し、AIやハイパースケールコンピューティング環境でよく見られる一時的な負荷変動が生じても安定した稼働をサポートします。
Molexの液冷バスバーと互換性のあるクーラントは、どんなものがありますか?
Molexの液冷バスバーは、システム要件に応じて、脱イオン水や高性能クーラント溶液(プロピレングリコール系クーラントや各種誘電・非誘電液体)などの一般的なデータセンター向け冷却液と互換性をもつように設計されています。材料の選択や内部仕上げは、長期的なクーラント暴露耐性とシステム互換性を考慮して行います。
液冷バスバーは既存の冷却インフラと統合できますか?
はい、できます。Molexの液冷バスバーは、ラックレベルまたは施設レベルでの幅広い液冷アーキテクチャとの統合を目的として設計されています。これにより、ハイパースケール事業者は、既存のポンプ、マニホールド、および監視システムを活用しながら、配電系統の奥深くまで液冷システムを配置できます。
液冷バスバーはラックの設計とスケーラビリティにどのような影響を与えますか?
液冷バスバーは、同一のラックフットプリント内でより高レベルの電力供給に対応するため、導体のサイズアップやスペース拡大の必要性が軽減されます。これにより、スケーラブルなラック設計が可能となり、電力需要が高まり続ける中で将来を見据えたデータセンターインフラを構築できます。