高性能ストレージサーバーの設計者は、特にリアルタイム環境では、シグナルインテグリティを最大化し、レイテンシーを最小化する戦略によって、最高のデータ転送レートを実現します。この最適化の努力は、限られたスペース内でのストレージ密度の向上と、ストレージ容量の増加に伴う大きな熱負荷という2つの課題につながります。
これらの問題を解決するために、エンジニアはNVMe(Non-Volatile Memory Express)、PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)、SAS(Serial Attach SCSI)、100Gbpsイーサネットなどの高速インターフェースや、NVMe over Fabrics(NVMe-oF)、直接接続ストレージソリューションなどの高度なインターコネクトを活用することができます。これらのテクノロジーはデータ転送速度を高め、低遅延のパスウェイを確保してリアルタイムのデータアクセスを維持します。PCBスペースの使用率を最適化し、高度な熱管理技術を組み込んだ将来性のあるストレージソリューションにより、ハードウェアのパフォーマンスを損なうことなくシステムを拡張できます。
Molexは、PCIe Gen 5やGen 6などの最新の業界パフォーマンス基準を満たす優れたシグナルインテグリティを実現するように設計された高速サーバーストレージインターコネクトにより、設計者がこれらの課題を克服するお手伝いをします。汎用性の高い形状と機能により、性能を損なうことなくスペースを最大化するために必要な柔軟性を提供します。Molexのストレージサーバー接続ソリューションは、低い嵌合高さと小設置面積により、エアフローと熱放散を強化し、優れた熱管理を実現します。