| 速度 | フォームファクター | ASIC近傍 |
|---|---|---|
| 224G | OSFP-RHS、OSFP-IHS | 32DP/48DP/64DP CX2-DS |
| 112G | QSFP、QSFP-DD、OSFP-IHS、OSFP-RHS | MicroBeam、CX2 |
| 56G | QSFP、QSFP-DD | NearStack |
概要
シグナルインテグリティとパフォーマンスを維持するには、224G、112G、56G PAM-4などの高データレートの実装に低損失かつ低クロストークの高品質なチャネルが必要になります。BiPassケーブルソリューションは、特定用途向け集積回路(ASIC)とフロントパネルI/Oとの間の挿入損失を劇的に低減することで、チャネルマージンの拡大とシステム全体の信頼性が向上し、従来のPCB材料に勝る大きな利点が得られます。
ASICの高性能化と消費電力の増加が続く中、従来のPCBトレースでシグナルインテグリティを維持することがますます困難になっています。この課題に対応するため、データセンターやネットワークの設計者は、コストのかかる高級PCB材料を採用して信号品質とチャネルリーチを維持せざるを得なくなっています。BiPassケーブル技術は、Twinaxケーブルを使用して高速で信頼性の高い信号経路を構築することで、コスト効率の高い高性能の代替手段を提供します。
ASICはより多くのエネルギーを消費し、より高い周波数で動作するため、前世代と同じチャネルリーチを提供する能力が制限されます。外部ケーブルや光トランシーバーのリタイマーを使用しても、ASICがI/Oの前面に確実にリーチするのが困難な場合があります。BiPassケーブル技術は、リタイマーの必要性が潜在的になくなることで有望なソリューションが提供されるため、全体的な熱消費電力を低減し、システム効率を向上させるのに役立ちます。
特徴と利点
224G BiPassソリューション
当社の224G BiPassソリューションで、次世代のデータセンターおよびネットワークインフラの需要を満たしましょう。これらのソリューションは、高速で低遅延の接続と効率的な信号ルーティングのために、最大224Gbpsのデータレートをサポートする設計になっています。224G BiPassソリューションは、AI、機械学習、クラウドスケールコンピューティングシステムに最適で、高密度環境での柔軟性、スケーラビリティ、最適化されたパフォーマンスを追及して構築されています。
224Gデータレートの達成における大きな課題の1つは、シグナルインテグリティです。従来のPCB材料では大幅な挿入損失が生じるため、チャネルリーチとシステム信頼性が制限されます。MolexはハイブリッドユニコアTwinaxケーブル技術でこれに対処しており、この技術によって挿入損失が大幅に低下し、チャネルマージンが改善されて、優れたシグナルインテグリティが得られます。
もう1つの重要な課題は、電力と熱の管理です。ASICの速度が上がるにつれて、消費電力と発熱も増加します。MolexのBiPassソリューションは、消費電力の大きいリタイマーが不要になることで、熱負荷が低減され、全体的なエネルギー効率が向上します。基板スペースの制約が厳しくなる中、柔軟なコンポーネント配置が不可欠になっています。Molexは、幅広いコネクターオプションとカスタマイズ可能な構成によるASIC近傍接続を提供して、設計者によるレイアウトの最適化とポート密度の最大化を支援しています。その拡張性とシステム効率は、熱的性能を損なうことなく、増大するシステムの複雑さに対応しています。
112G BiPassソリューション
データセンターと通信インフラの進化に伴い、112Gbps PAM-4信号伝送が高速シリアルデータ転送の標準になっています。このプロトコルの要求を満たすには、信号対雑音比が低く、信号劣化が最小限に抑えられた高品質な信号チャネルが必要になります。BiPass I/Oケーブルアセンブリーでは、設計者が従来のPCB材料を使用せず代わりに高速Twinaxケーブルを使用して信号を直接ルーティングできるようになることで、強力なソリューションが提供されます。
PAM-4信号伝送の実装における主な課題の1つは、信号品質とチャネルリーチに大きく影響する可能性のある挿入損失の管理です。BiPass I/Oケーブルアセンブリーは、ASICとフロントパネルI/Oとの間の挿入損失が劇的に減少し、チャネルマージンが拡大します。
もう1つの課題は、ますます高密度化し、多くの電力を消費するシステムでのシグナルインテグリティの維持です。BiPassソリューションでは、高性能112Gbpsシステムにとって非常に重要な、効率的な熱管理と高品質で低損失のチャネルがサポートされます。PCBのコストと複雑性が増加する中、BiPassソリューションは、最新のプロトコル規格に対応しながらシステム設計を改善する、柔軟でコスト効率に優れた代替手段を提供します。
56G BiPassソリューション
56Gシステム設計における主な課題は、チャネル全体の挿入損失の管理です。従来のPCB材料では、大きな損失が生じて、データレートとリーチが制限されます。BiPassアセンブリーは、挿入損失を大幅に削減し、チャネルマージンを拡大するTwinaxケーブルを用いてこの問題に対応します。BiPass 56Gアセンブリーは、優れたシグナルインテグリティと最小限の挿入損失で高速データ伝送をサポートするように設計されています。
もう1つの課題は、高密度システムアーキテクチャー内でのシグナルインテグリティの維持です。BiPassの優れた電気的性能により、高いデータレートでより高品質な信号と良好なアイダイアグラムが確保されます。BiPassアセンブリーのコンパクトで効率的な設計は、高速Twinaxケーブルを採用することで、損失の多いプリント回路基板(PCB)の使用を回避します。この結果、ASICとフロントパネルI/Oとの間の挿入損失を大幅に低減し、基板レイアウトを最適化できるため、スケーラブルで高性能なアプリケーションに最適なソリューションとなります。
注目の動画
BiPassケーブル技術
BiPassケーブル技術は、従来の基板の代替として224、112、56Gbps PAM-4プロトコルを実装し、幅広いフォームファクターと高密度オプションを提供します。Twinaxルーティングにより、損失の大きい基板配線をバイパスして挿入損失を低減し、チャネルマージンを向上させます。また、リタイマーを排除することで、熱負荷と消費電力を低減します。BiPassケーブルのカスタマイズについて、また高密度、低遅延のAI、およびクラウドデータセンター環境向けに最適化されたスケーラブルなソリューションについて、詳細をご覧ください。
産業別用途
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
BiPassケーブル技術とはどういうものですか?
MolexのBiPassケーブル技術は、PCBに代わって224、112、56Gbps PAM-4プロトコルの効率的かつ信頼性の高い実装を可能にする内部ケーブルシステムです。このシステムにより、特定の要件を満たすカスタマイズされたソリューションに対応可能な設計の柔軟性とカスタマイズが実現します。
MolexのBiPassケーブル技術でベリーツーベリー構成は可能ですか?
はい。EONプレスフィットピンは、ベリーツーベリー ケージの位置合わせが直接できるようにオフセットされています。
MolexのBiPassケーブル技術ではどのケージがサポートされていますか?
ライディングヒートシンクや内蔵ヒートシンクオプションなど、すべてのMSA準拠ケージがサポートされています。
MolexのBiPassケーブル技術は液冷をサポートしていますか?
空冷式と液冷式の両方のアプリケーションにおいてMolexの熱に関する専門知識を利用できます。エンドツーエンドの液冷ソリューションをサポートすることも、お好みの液冷ベンダーと協力して当社のソリューションに統合することもできます。
MolexのBiPassケーブル技術ではスタック型ケージはサポートされていますか?
はい。2x1ケージがポートフォリオ製品に入っており、このゲージは224Gアプリケーション用の液冷冷却プレートにも対応できます。
MolexのBiPassケーブル技術では、ライトパイプ、ヒートシンク、ジッパーフィンなどのカスタマイズ機能はサポートされていますか?
はい。MolexのBiPassケーブル技術に含まれるすべての機能は、ニーズに合わせてカスタマイズ構成できます。