| シグナル速度: | 密度: | インピーダンス: |
|---|---|---|
| 40、56Gbps | 80 | 90Ω |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
Impelバックプレーン相互接続システムは、業界が推進する機械密度の要件を満たしながら、アーキテクチャを完全に再設計したり、データセンターに既に設置されているハードウェアを交換したりすることなく、顧客が最大40Gbpsのデータレートに移行できるフットプリントとインターフェースを提供します。
Impel Plusバックプレーンコネクターシステムは、インピーダンスの不連続性を最小限に抑え、クロストークを低減する接地テールアライナーにより最適なシグナル整合性を実現しながら、最大56Gbpsのデータレートを実現します。さらに、革新的なシグナルインターフェースにより、インラインビームの挿入損失が改善され、周波数を30GHz超に引き上げます。
試作品のケーブルアセンブリーにはツールが必要です。したがって、システムの試作品を作成するために発生するコストは多額になる可能性があります。ImpelおよびImpel Plusバックプレーンケーブルアセンブリーは、完成したアセンブリーを提供することで、ツールの立ち上げコストを削減します。
プロトタイピングが完了すると、お客様は通常、図面を作成し、リソースを割り当てて、最終製品用のケーブルアセンブリーを製造するサプライヤーを見つける必要があります。モレックスは、ワンソースソリューションを提供できるようにケーブルアセンブリーを製造しています。これにより、お客様の設計要件がなくなり、別のベンダーを見つけてアセンブリーを組み立てる必要がなくなります。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。