| シグナル速度 | 密度 | インピーダンス |
|---|---|---|
| 25Gbps | 80 | 85、100Ω |
機能と利点
最新のImpact製品のお客様は、Impact zX2 28Gbpsヘッダーとリセプタクルを活用して、シャーシのデータレートをアップグレードしながら、既存のアーキテクチャを維持できます。
Impact 85 Ohm Plusは、100Ωテクノロジー、密度、設置面積を活用し、コモンモード性能を向上させるプラスクリップの追加により電気的に強化されたソリューションを提供します。
Impact Powerは、従来のオプティカル水平接続コネクター構成およびメザニン構成で、3~6ペアのサイズで提供され、モジュールあたりの定格電流は60.0~120.0Aです。
Impact Orthogonal Directはミッドプレーンを排除することで、お客様のコストを削減し、電気的性能を向上させ、熱障壁を取り除くことができます。
Impact Orthogonal Midplanerは、チャネルの長さ、ミッドプレイスの複雑さとコストを削減します。ドーターカードは、ミッドプレーンの片側に垂直に接続し、もう一方の側に水平に接続できます。
設計ガイドとマニュアル
製品仕様書
ルーティングガイド
製品概要
Sパラメータ
コンフィギュレーター
動画
産業別アプリケーション
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。