| シグナル速度 | 密度 | インピーダンス |
|---|---|---|
| 56G NRZ 112Gbps(PAM-4) |
1平方インチあたり101ペア | 90Ω |
特徴と利点
データ・レートが上昇し続ける中、最大112Gbpsの速度では、シグナル整合性(SI)を改善し、クロストークとチャネル損失を低減したバックプレーン接続が必要です。また、これらのコネクターは、ケーブル接続やハイブリッド接続などの汎用性の高い高性能ソリューションをサポートしながら、より少ないスペースでより多くの機能を提供するのに十分なコンパクトでなければなりません。
信頼性の高い高品質の112Gbps接続をサポートするコネクターを採用することで、速度向上のニーズを満たし、全体的なシステム パフォーマンスを向上させます。ケーブル ソリューションを使用すると、PCBからより長い回路を取り外し、リタイマーの必要性を減らすことで、エネルギーと運用コストを削減できます。小型化されたソリューションにより、エアフローが向上し、ラックユニットあたりのポート数が増え、コストを削減できます。また、スケーラブルで適応性の高いソリューションにより、アップグレードを合理化し、既存のインフラストラクチャへの統合を簡素化することで、時間を節約できます。
Impulse Backplane Systemは、挿入損失の低減と優れたSIによる信頼性の高い112Gbps PAM-4データ速度を実現し、システムのパフォーマンスと信頼性を向上させます。Impulseコネクターは、1平方インチあたり101ペアの高密度モジュラー インターフェイスを備え、PCBの面積を最適化し、エアフローを強化することでより効率的な熱管理をサポートします。堅牢な設計は、クラス最高のSI性能を提供し、さまざまなチャネルの長さをサポートするケーブルおよびハイブリッド ソリューションを提供し、設計の柔軟性を向上させ、アップグレードを容易にします。
インパルス製品
| 差動ペア数 | 72DP | 48DP | 42DP | 32DP |
|---|---|---|---|---|
| バックプレーン ヘッダー側 | 6x12 203940-0205 |
6x8 203940-0805 |
3x14 203930-0406 |
4x8 |
| ドーターカード(右アングル メス)側 | 6x12 173631-1012 |
6x8 |
3x14 208100-1054 |
4x8 173540-7008 |
データシートおよびガイド
| 差動ペア数 | 128DP | 112DP | 96DP | 72DP | 64DP | 48DP | 32DP | 24DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右アングル オス(RAM)の向き | 90° | 270° | 90° | 90° | 90° | 270° | 90° | 270°ガイド付き | 90° | 270° | 270°ガイド付き | 90° |
| RAM直交ダイレクト(OD)側 | 8x16 173625-2605 |
8x14 173520-2425 |
8x12 173625-2205 |
6x12 173530-2205 |
8x8 173625-9003 |
8x8 173520-9003 |
6x8 |
4x12 |
4x8 |
4x8 |
4x8 |
4x6 |
| ドーターカード(右アングル メス)側 | 8x16 173505-1016 |
7x16 173620-1016 |
6x16 173631-1016 |
6x12 173631-1012 |
4x16 173540-7016 |
4x12 |
6x8 |
4x8 |
4x8 |
3x8 |
||
| 差動ペア数 | 128DP | 64DP |
|---|---|---|
| ケーブルサイズ | 8x16 213111-8220 |
4x16 213111-4220 |
| ドーターカード(右アングル メス)側 | 8x16 173505-1016 |
4x16 173540-7016 |
注目の動画
産業別アプリケーション
データストレージ用デバイス
モジュラー スイッチ
ルーター
スイッチ
サーバー
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
ケーブル カートリッジとケーブル バックプレーン ソリューションの利点は何ですか?
モレックスの高性能二軸ケーブルは、標準的なPCB材料より挿入損失を低減します。ケーブル バックプレーンの利点には、設計の柔軟性の向上、エネルギーを必要とするリタイマーの除去、システム レベルの消費電力の削減などがあります。モレックスの堅牢でブラインドメイトのケーブルカートリッジは、取り付けが簡単で、クラス最高のチャネル性能を提供します。
Impulseハイブリッド ケーブルの利点は何ですか?
CX2およびMicrobeamニアASIC 112Gコネクターに配線されたImpulseハイブリッドケーブルは、高性能ケーブルを介して顧客のバックプレーンとチップ間の接続を可能にします。これらは、Impulse OD RAMコネクターと並列に使用して、部分的なケーブル接続アーキテクチャを実装できます。このアプローチにより、ハードウェア設計者は設計の柔軟性を高め、コストのかかるリタイマーの使用を避けることができます。
Impulse直交コネクターと従来のコネクターの利点は何ですか?
Impulseシステムの堅牢な仕様は、設置が簡単なコンプライアントピンボード終端で最大128ペアの接続をサポートします。このコンパクトな仕様は、直交アプリケーションと従来のアプリケーションの両方でシステムのエアフローを最大化し、冷却要件を低減します。従来の垂直ライザーは、Impulseによって設計者がシグナル整合性を犠牲にすることなく、フェースプレート上のポート密度を最大化できるスイッチ アプリケーションで人気があります。