高性能存储服务器的设计者(尤其是在实时环境中)通过最大化信号完整性和最小化延迟的策略来实现最佳数据传输速率。这种优化工作带来了双重挑战:在有限空间内提高存储密度,以及更高存储容量带来的大量热负荷。
为了解决这些问题,工程师可以利用高速接口,例如高速非易失性存储器 (NVMe)、高速外围组件互连 (PCIe)、串行连接 SCSI (SAS) 和 100Gbps 以太网,以及高级互连技术(例如 NVMe over Fabrics (NVMe-oF))和直接附加存储解决方案。这些技术可提升数据传输速度,并确保低延迟路径以维持实时数据访问。面向未来的存储解决方案应优化 PCB 空间利用率并采用先进的热管理技术,使系统能够在不损害硬件性能的情况下进行扩展。
Molex 帮助设计人员克服这些挑战,其高速服务器存储互连专为卓越的信号完整性而打造,符合 PCIe 第 5 代和第 6 代等最新的行业性能标准。多样化的外形和功能提供了必要的灵活性,以最大限度地提高空间利用率,同时不影响性能。Molex 存储服务器连接解决方案具有低对配高度和更小的空间占用,可增强气流和散热,从而提供卓越的热管理。