メインコンテンツにスキップ

自動車用PCB/電線コネクター

パワートレインの電動化の拡大、先進の運転支援システム、そして新たなゾナルパラダイムにより、明日のための車両技術が今日も進化しています。その結果、コンパクトなアーキテクチャ内のスペースを競って、高度に相互関連したネットワークの専用ケーブルとコネクターが存在しています。

Molexは、先見の明を持つエンジニアに、MX150やDuraClik製品ファミリーのような革新的な自動車用プリント基板(PCB)および電線コネクターの幅広い高性能製品を提供しています。これらは、過酷な条件で信頼性の高い性能を発揮しながら、最新の業界標準やアプリケーション(センサー、カメラ、LiDARなど)をシームレスにサポートするために精密に設計されています。  

製品


CLIK-Mateコネクター

高密度アプリケーション向けに設計されたCLIK-Mateコネクターは、最適な省スペースとポジティブインナーロックシステムとの確実な嵌合を実現します。これらの製品は、低挿入力のためのチューニングフォーク端子設計と、信頼性の高いPCB保持のための強化金属ソルダータブを備えています。

CLIK-Mateコネクターシステム
ピッチ

回路

定格電流の低下
1.25、1.50、2.00mm2〜341.25mmピッチ:最大2.5A、1.50mmピッチ:最大3.0A、2.00mmピッチ:最大4.0A

CMC/CMXコネクター

より多くのコントローラーを必要とする市場のニーズに応え、ハイブリッド、高密度、防水コネクターのCMC/CMX製品ファミリーは、過酷な環境に対応する高性能を提供し、EVや次世代車両アーキテクチャへの移行をサポートします。

CMC/CMX
端子サイズIP認証回路電流
0.64、1.50、2.80mmIPX7、IPX9K
24〜120最大21.0A

Compactusコネクター

Compactus密封型ハイブリッドコネクターは、堅牢で高密度な車載用コネクターで、小さなスペースにより高い給電およびシグナル伝送能力を収めることができます。

Compactusコネクター
端子サイズ密封性回路
0.50、1.00、2.80mmIP69K等級のグロメットシール、USCAR S3規格準拠ヘッダー:80、128、146、186
リセプタクル:48、66、72、80、114

ConnTAK50コネクター

多機能な1.80mmピッチのConnTAK50コネクターシステムは、Arbeitskreis(AK)インターフェースを採用し、単列および2列バージョンがあり、小型パッケージで2種類の構成が利用可能です。これにより、設計の柔軟性とスペース制約への対応が可能です。

ConnTAK50コネクターシステム
ピッチインターフェース仕様回路
1.80mmArbeitskreis (AK)
LV 214、GMW 3191、およびUSCAR2〜22

DuraClikコネクター

MolexのDuraClik 2.00mmピッチの電線対基板用コネクターは、端子リテーナーオプション付きで、高い防振性が必要なアプリケーションに安定した嵌合と高いPCB保持力を提供します。

DuraClikコネクター
ピッチ電流維持力回路
2.00mm最大3.0A100N保持力(頑丈バージョン)2〜15

H-DAC 64コネクター

H-DAC 64単列および2列コネクターシステムは、非密封アプリケーションに対して省スペースで柔軟なオプションを提供します。

H-DAC 64コネクター
端子サイズ電流
仕様回路
0.64mm最大7.0A(2列)USCARクラス23〜6(1列)、6〜20(2列)

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブル

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブルソリューションは、コネクテッドカー用に20 GHzのデータ速度を提供し、最新のレーダー、カメラ、LiDAR、センサー用途をサポートします。

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブル
ケーブルデータ速度ラッチ/CPA
26 AWG 50 ohm同軸
RG174またはRTK031電ワイヤーに対応する端子
20GHzUSCARまたはLV214の仕様を満たす

HSAutoLinkコネクター

HSAutoLinkインターコネクトシステムは、Molexの高速ケーブル技術の開発における専門知識を活用し、「コネクテッド ビークル(つながる車両)」(車両間通信、インフォテインメント、テレマティクス)の新興セグメントのニーズに適応します。

HSAutoLinkケーブル
ピッチデータ速度IP認証プロトコル
0.80、1.27mm最大13.0GbpsIP67、IP69Kさまざまなプロトコルに対応

Mega-Fitコネクター

デバイスはより多くの機能と電力を必要とするため、Mega-Fitコネクターは低電力から中電力のアプリケーション向けに高電流(最大30.0A)のコンパクトなソリューションを提供します。これらの製品は、端子位置保証、CPA、USCAR2準拠を備え、過酷な環境で信頼性の高い接続を保証します。

ピッチ

電流

電線サイズ動作温度
5.70mm最大30.0A16〜10 AWG-40〜+105°C(錫)、-40〜+120°C(金)

Micro-Fitコネクター

MolexのMicro-Fitコネクターは、信頼性の高い電力と柔軟性が不可欠であるコンパクトで高性能なアプリケーションの需要を満たす高品質のソリューションを提供します。耐久性とスペース効率に優れたこれらのコネクターは、さまざまなアプリケーションに対応可能で、大幅なコスト削減を実現します。

ピッチ

電流

電線サイズ動作温度
3.00mm最大10.5A30〜18 AWG-40〜+105℃

Micro-Lock Plusコネクター

耐久性が高くてコンパクトなMicro-Lock Plusコネクターは、さまざまなオートモーティブシステム向けの堅牢なソリューションを提供し、振動や衝撃などの過酷な条件下でも信頼性の高い性能を保証します。

ピッチ

回路

電流ポッティング対応
1.25、1.50、2.00mm2~42最大4.7A1.25mmピッチストレートヘッダー(シリーズ205957、207760)

Mini50コネクター

従来のUSCAR 0.64mmコネクターに比べて50%のスペース節約を実現する、密封型または非密封型のMini50単列および2列リセプタクルを使用して、内部輸送車両環境でより多くの低電流電気回路に適合するように、より小型の端子を備えています。

Mini50コネクター
端子サイズ

IP認証

仕様回路
0.50mmIP67、IP69K(密封バージョン)USCAR-2およびGMW3191に準拠しています。4〜38

Mini-Fit Connectors

スペースの制約、部品表のコスト、グローワイヤーのニーズに課題を抱える設計エンジニアは、さまざまなアプリケーションに対して最大13.0A、ブラインド嵌合オプション、端子位置保証を提供するMini-Fitコネクターシリーズのメリットを受けます。

ピッチ

電流

電線サイズ
4.20mm最大13.0A28〜16 AWG

Mizuコネクター

厳しい環境のオートモーティブ関連および非オートモーティブ関連の用途のニーズを満たすよう設計されたMolexのMizu密封コネクターは、耐振動性と埃や水に対する優れた保護性能を備えています。

Mizuコネクター
ピッチ電流電線サイズ電圧端子の様式
2.50、5.00mm最大3.0A22〜20 AWG最高250V圧着またはコンプレッション

MX64コネクター

USCAR対応のコンパクトなMX64コネクターは、過酷なオートモーティブ用途のための頑丈な密封接続を提供する機能を備えています。汎用性に優れた端子互換性、色を使った分極、TPA機能は、組み立てミスを減らし、信頼性の高い接続を確保するために役立ちます。

MX64密封オートモーティブコネクター
端子サイズIP認証仕様回路
0.64mmIP67、IP68、IP69KUSCAR準拠2〜8

MX123コネクター

輸送用パワートレインアプリケーション向けに設計されたMX123密封型接続システムは、高振動のフード下環境で信頼性の高い接続が必要な場合に、業界最小のパッケージサイズで頑丈な完全防水インターフェースを提供します。

MX123コネクター
ピッチIP認証

電流

仕様
2.54mmIP67、IP68、IP69k11.0A、25.0AGMW3191に準拠

MX150コネクター

現場で実証済みのMX150防水および非防水型コネクターシステムは、USCARインターフェース、優れた動作温度、最大22.0Aの定格電流を提供し、コンパクトなオートモーティブおよび商用車アプリケーションをサポートします。

MX150コネクター
端子サイズ

仕様

電流回路
1.50mmUSCAR-20(FCLT)/USCAR-2 Rev 4に準拠
USCAR-21/GMW3191
最大22.0A2〜20

MX-DaSHコネクターシステム

MX-DaSHコネクターは、複数の接続を1つの静的またはモジュール式のオートモーティブ用コネクターに統合します。この画期的な設計により、軽量化・小型化・コスト削減を実現するのと同時に、組み立てを簡素化し、ゾーンアーキテクチャーをサポートしてスケーラビリティを向上させています。

MX-DaSHコネクター
端子サイズ

回路サイズ

インターフェース
0.50、0.64、1.20、1.50、2.80、4.80mm。HFM、H-MTD31+1、22+1、15+1(静的)、46~70(モジュール式)カスタムおよび業界標準の静的またはモジュール式構成

MXP120コネクターシステム

高性能で電線対電線接続が可能なコンパクトなMXP120 1.20mm自動車用防水接続システムは、過酷な環境やスペース制約のあるデザインに最適で、安全性、車体電子機器、パワートレインアプリケーションに対応しています。

MXP120コネクターシステム
端子サイズ

IP認証

仕様
1.20mm
IPX8AK、GMW3191

Nano-Fitコネクター

Nano-Fitコネクターは、電気的な完全性を損なうことなくスペースの最適化を実現するコンパクトなソリューションを提供します。さまざまな構成で、これらのコネクターはスペースに制約のあるアプリケーション向けに設計の柔軟性を提供し、同様のサイズのコネクター間で最高の電流を提供します。

Nano-Fitコネクターシステム
ピッチ

回路

電線サイズ動作温度
2.50mm最大8.0A26〜20 AWG-40〜+125℃

Stac64コネクター

スタッカブル接続システムは、シングルポケットおよびマルチポケットPCBソリューションを提供し、さまざまな回路サイズで展開、カスタムツールを完全に排除することで市場投入までの時間を大幅に短縮します。メス型のコネクターは、業界唯一の圧力作動設計を特長としています。

Stac64コネクター
ピッチ

回路サイズ

電流
2.30〜5.25mm
8〜80最大30.0A

stAK50hコネクター

業界で承認された端子設計を活用するstAK50h接続システムは、非密封型ハイブリッドヘッダーとリセプタクルを提供し、小さなフットプリントでシグナルとイーサネットの両方の接続を提供します。

stAK50hコネクター
端子サイズ

回路サイズ

電流
リセプタクル:0.50、1.20、2.80mm
12〜109端子サイズに基づく:0.50mmは5.0A、1.20mmは12.0A、2.80mmは30.0A