| インターフェース | 構成 | 回路 |
|---|---|---|
| 1.20mm |
ストレート、Safety Yellowを提供 |
1x2、1x3、1x4、1x6 |
特徴と利点
オートモーティブおよび商用車メーカーでは、安全拘束、車体電子機器、およびパワートレインアプリケーション向けのスペース要件がさらに厳しくなっています。MXP120 1.20mmオートモーティブ用密封コネクターシステムは、GMW仕様を満たすコンパクトなパッケージサイズで、最大13.0Aの電力を供給します。1.20mm端子を使用することで、0.64mm端子システムを使用した場合よりも優れた高い通電容量と組み立ての堅牢性を提供しながら、より大きな1.50mm端子と比較して、コネクターインターフェースとコネクターパッケージのサイズを最小限に抑えることができます。
リソース
注目の動画
産業別アプリケーション
エアバッグ – ステアリングホイール/サイド/カーテン
ドアロック機構
電気自動車
排出ガス規制
エクステリア照明
燃料噴射
点火コイル
内燃エンジン
安全性/シャーシ
安全拘束システム(SRS)
シートベルトプリテンショナー
補助膨張式拘束装置(SIR)
方向指示器ランプ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。