| 電流 | 電圧 | 防塵防水等級 | 振動クラス |
|---|---|---|---|
| 最大10A(Molex端子を使用) | 最大14V DC | IP67 | V1 |
概要
自動車メーカーは、高振動、極端な温度、湿気にさらされる環境でも、安全で信頼性の高い接続を維持できる電気コネクターを必要としています。これらのコネクターは、厳しい業界標準を満たしながら設計の柔軟性を提供する必要があり、作業を簡素化して、ミスが発生する可能性を減らすことで、組み立て作業を最適化することが求められます。
堅牢で信頼性と汎用性の高い車載グレードのコネクターにより、メーカーは1つのインターコネクトソリューションを使用してさまざまなアプリケーションのニーズを満たすことで、生産効率を向上させることができます。耐久性が高く高性能なコネクターによって、システム性能が向上し、重要なオートモーティブ用途における規制を遵守できます。組み立て作業がよりシンプルで簡単になるため、生産プロセスが加速し、ミスを最小限に抑えられます。これによりコストが削減され、適切なシステム動作が可能となります。
USCAR準拠のMX64コネクターは車載規格を満たしており、世界中のさまざまなワイヤーサイズや端子システムとの互換性が確保されているため、設計の柔軟性が向上します。モジュール内に成形されたインターフェースと嵌合する設計のため、組み立てがシンプルになります。また、内蔵の機能によって嵌合ミスを防止し、組み立て作業の時間を短縮できます。MX64コネクターは水やほこりの侵入に耐えるIP67等級で、不慮の切断を防ぐポジティブロック機能を備えています。MX64システムはUSCAR-2 Rev. 4規格に従ってテストされているため、信頼性が実証されています。
接続障害のリスクを低減
TPAと利用可能なCPAは、高振動環境でも優れた信頼性を実現します。また、予想外の切断を防止することで、システムの信頼性が向上します。
課題の多い環境で信頼性の高い動作を確保
IP67等級のマットシール設計はほこりや水の侵入を防ぎ、個々のワイヤーシールが不要になることでコストが削減され、生産効率が向上します。
業界標準に対応
コネクターの設計はUSCAR-2 Rev. 4規格に従ってテストされているため、オートモーティブ仕様との互換性と信頼性が確保されます。
組み立て作業を効率化
モジュール内に成形されたインターフェースへの直接的な実装方式により、設計と組み立て作業が簡素化し、潜在的な故障点が削減されます。
嵌合ミスによるエラーを最小限化
嵌合時のカチッという音と、3色に色分けされた偏光オプションによって、接続ミスを防止し、ミスを減らすことができます。
設計の柔軟性が向上
MX64システムは、22~18 AWG(0.35~0.75mm2)ワイヤーのほか、MX64 0.64mm、TE GET、Yazaki Kaizenの端子をサポートしているため、信頼の置ける1つの製品ファミリーを使用しながら、お客様と用途のさまざまな要件を満たすことができます。
産業別用途
ボディエレクトロニクス
センターハイマウントブレーキランプ
シャーシ用途
コンフォート/インフォテインメント/運転支援デバイス
デイライト
エンジンカップリング接続
フォグランプ
フロント/テールランプ
ヘッドランプ
パッシブおよびアクティブセンサーシステム
パワートレインシステム
リアコンビネーションランプ
リバースランプ
安全システム
センサー
サイドマーカーランプ
方向指示器ランプ
本製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
注目の動画
よくある質問
MX64コネクターとはどのようなものですか?
MX64コネクターは、オートモーティブ用途や車両用途でUSCARインターフェースと業界標準の0.64mm端子を使用してセンサー、LED、その他のモジュールとデバイスを接続するために使用される、密封型の車載グレード インターコネクトです。
MX64製品ファミリーはどの端子に対応できますか?
MX64システムは、MX64端子、TE GET端子、Yazaki Kaizen端子に対応するように設計されています。
モジュールにMX64設計を組み込むためのインターフェース図面はどのような方法で入手できますか?
MX64設計をモジュールまたはデバイスに組み込むことができるように、インターフェースのUSCAR設計図面が用意されています。図面はUSCARのWebサイトから入手できます。また、設計者は、ご質問がある場合、MX64コネクターのグローバル プロダクト マネージャーにお問い合わせいただけます。
MX64コネクターは先進運転支援システム(ADAS)設計をどのようにサポートできますか?
MX64コネクターシステムは、センサー用途に最適なサイズです。0.64mmの端子設計は、センサーに必要な電力をサポートするのに十分な堅牢性があり、必要なパッケージングスペースも最小限に抑えられています。
MX64製品ファミリーがUSCARインターフェースであることでどのようなメリットがありますか?
MX64コネクターはUSCAR-2 Rev. 4規格に従って厳密にテストされています。MX64システムが持つUSCARインターフェースとしてのステータスは、その品質、堅牢な信頼性、オートモーティブ用途に求められる厳しいテスト要件を満たす性能を証明するものです。