| 電流 | 回路 | ピッチ |
|---|---|---|
| 6.1A~30.0A | 8~80 | 2.54mm~5.25mm |
特徴と長所
今日の車両システムで増大し続ける電子機器要件に対応するために、Molexは0.64mm、1.50mm、2.80mmの3サイズ構成のモジュラー端子ヘッダーシステム「Stac64」を開発しました。この接続システムにより、車両OEMやデバイスメーカーは、低レベル信号要件と最大30.0Aの電力アプリケーションの両方に対応して設計の柔軟性を高めることができます。Stac64システムにより、自動車メーカーはヘッダーアセンブリーをスタンドアロンコンポーネントとして使用したり、あるいは複数のヘッダーを連結してデバイスやモジュールの幅広い信号ニーズや電力ニーズに対応できます。
0.64mmピッチ端子に基づく標準製品ラインは、8回路、12回路、16回路、20回路仕様のストレートおよび垂直ヘッダーコネクターを含み、低レベル信号要件に対応します。さらに、1.50mmおよび2.80mmピッチの端子システムの給電用途をサポートする10回路および14回路仕様のパワーポケットバージョンは、ストレートおよび垂直仕様の両方で提供可能です。Stac64は、開放型コネクターアプリケーション向けのUSCAR-2クラスIIの機械的および電気的性能特性に基づく標準製品システムです。各コネクターは、USCAR/EWCAP業界のフットプリント要件に合わせて設計された既存の各種ワイヤーハーネスコネクターと嵌合可能です。
Stac64標準製品は高キャビテーションでツーリングされており、シングルポケットレベルで完全検証済みです。これにより、追加の生産ツーリングが不要になるため、製品化までの時間を大幅に短縮できます。Stac64ヘッダーは、高速USCAR-30 HSAutolinkインターフェースを備えたMolex HS Stacヘッダーとスタック構成できます。高速接続と標準のStac64 I/Oインターフェースを組み合わせたカスタムマルチベイ接続システムは、専用ツーリングなしで簡単に作成できます。
注目の動画
産業別アプリケーション
バッテリー管理システム
クラスター/ナビゲーション
ドアゾーンモジュール
HVAC
インテリア照明
パワーシートモジュール
パワーステアリング
ラジオ/DVD - エンターテイメント
製品の用途はこれらに限定されません。代表的なユースケースを紹介しています。