| 端子 | 検証 | 電流 |
|---|---|---|
| 0.50mm Arbeitskreis(AK) | LV214、USCAR、GMW3191 | 最大6.0A |
特徴と利点
自動車メーカーはインフォテインメント、安全機能、電動化機能をさらに追加しているため、車両アークテクチャー内のスペースの制約がますます厳しくなっています。従来の回路数が多いコネクターでは、現在の要件を満たす大きなハウジングが必要になることが多く、システム設計が複雑になります。
ConnTAK50コネクターシステムは、最大22回路、最大6.0Aの定格電流(空気中)を実現し、それらすべてを従来の0.64mmシステムよりも小さいフットプリント内に収めることで、このような課題に対処します。ファミリーに新たに加わった製品、ConnTAK50ボイド防止CPAコネクターは、未使用のリセプタクルボイドを排除することでパッケージング効率をさらに最適化し、コネクターサイズを広げずにポートをフル活用できるようになっています。
標準のArbeitskreis(AK)インターフェースとキャビティを使用して設計されたConnTAK50システムは、既存のAKコネクターと完全に相互嵌合可能で、AK端子との互換性もあるため、ヨーロッパ中心のプラットフォームでシームレスなドロップイン交換が可能です。1.80mmピッチのConnTAK50コネクターシステムは、1列構成と2列構成の両方で利用でき、堅牢な電気的性能と機械的信頼性を確保しながら、柔軟な高密度配線に対応します。
注目の動画
産業別アプリケーション
バッテリー マネジメント システム(BMS)
Bluetooth
カメラモジュール
HVAC(暖房、換気、空調)
車載スイッチ
照明
シート/ミラーコントロール
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。