| 回路: | ピッチ: | 業界標準: |
|---|---|---|
| 単列: 3 - 6 2列: 6 - 20 ハイブリッド: 24 | 2.50mm | USCARに準拠 |
製品のハイライト
特徴と利点
スクープ防止型住宅:
ピンの曲げ損じ保護
TPA機能:
最終端子の保持力を向上させる
オプションのクリップスロット機能:
クリップスロットは、オプションの方向クリップ取り付けを提供することで、車両ルーティングを支援します。
ポジティブロックは、嵌合中に聞こえるクリック音を提供します。
オペレーターにフィードバックを提供し、高振動システムで嵌合されたシステムが確実に固定されるようにします。
標準的なUSCARカラースキームで利用可能な3つの偏光オプション(黒、グレー、茶色):
色の識別は、組み立て中にオペレーターに視覚的な助けを提供し、誤った極性の嵌合の可能性を減らす。
回路サイズ: 1x3、1x4、1x5、1x6(単列)
幅広い製品展開で、高倍率のキャビテーションを用いてお客様のニーズをサポート
回路サイズ: 6 - 20 および 24 方向ハイブリッド(2列):
幅広い製品展開で、高倍率のキャビテーションを用いてお客様のニーズをサポート
概要
H-DAC 64コネクターシステムは、単列および2列オプションを提供し、スペース節約の代替案を提供するように設計されており、すべての非防水USCAR-2クラス2要件を満たしています。ポジティブロックは適切な嵌合を保証し、TPA機能で端子の保持力が向上します。
単列コネクターシステムは、ストレートおよびライトアングルの4回路ヘッダー、オス・メスのインラインコネクターで構成されており、3~6回路の設定で利用できます。各端子は、10.0Aまでの低シグナルおよび低電力アプリケーションをサポートすることができます。
2列コネクターシステムは、6~20回路の構成と、24ウェイのハイブリッドコネクターを提供します。各端子は、7.0Aまでの低シグナルおよび低電力アプリケーションをサポートすることができます。
アプリケーション
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。