データセンターサーバー、EV充電ステーション、家庭用蓄電システムなど、ますます多様化する電気機器には高電流・高電圧対応コネクターの搭載が欠かせません。しかし、これらの機器内の物理的スペースは従来と同様に限られているため、搭載するコネクターには接触抵抗、電圧降下、熱の影響を効果的に緩和する性能が求められます。
安全な高電圧送電のニーズに応えるため、MolexはCOEURソケット技術を採用したコネクターを幅広くご提供しています。これらのソケットは、過剰な発熱を抑えながら接触抵抗を最小化し、電流容量を向上させる高度な技術を駆使して設計されています。これは、全般的な接続効率を向上させるきめ細かい設計技法と使用材料の選定によって実現されます。
COEURソケットは、接続端子を所定の位置にしっかりと保持するTPA(端子位置保証)機構を搭載しています。TPA機構は、コネクターが振動やその他の機械的ストレスにさらされる環境下では特に重要な役割を果たします。多極アタッチメントの損傷を防ぎ、長期間信頼性を維持します。
COEURソケットを搭載したMolexのコネクターはさまざまな環境条件に耐えるよう設計されており、屋外や過酷な産業環境での使用にも適しています。COEURソケット搭載コネクターは、挿入力と抜去力、耐湿性、耐久性、熱サイクルなどの性能基準を定めたEIA-364等の業界標準に適合しています。