| 電流 | 電圧 | 動作温度 |
|---|---|---|
| 120.0A | 1,000V | -40~+125℃ |
特徴と利点
設計エンジニアは、電流密度を最適化するため、小型パッケージで大電流に対応するコネクターを求めています。と同時に、小さなスペースで使用できるロープロファイル コネクターも求めています。HyperQube PCBリセプタクルは、わずか12.30mm×15.40mmのPCBフットプリントで120.0Aに対応し、PCB面積1cm²あたり63.4Aという業界トップクラスの電力密度を実現します。コネクターのサイドエグジット設計によりケーブルの曲げ半径の問題を解消し、ロープロファイルアプリケーションに最適です。
設計者は、PCBまたはバスバーに正確にマウントできるコネクターを求めています。また、製造エンジニアは、損傷時に容易に取り外して交換でき、PCBを迅速にリワークできるコネクターを求めています。適切なPCBコネクターと容易に嵌合でき、組立時間の短縮に貢献するケーブルアセンブリーも求められています。HyperQube PCBリセプタクルでは、各カラーオプションごとに固有の極性/位置決めペグが使用されており、PCBまたはバスバー上で正しい位置と向きで確実に実装できます。PCBリセプタクルの色をケーブルアセンブリープラグの色に合わせることで、オペレーターは指定されたPCBリセプタクルにケーブルアセンブリーを正しく嵌合できます。PCBが雄ねじで設計されているため、損傷したコネクターをすばやく取り除いて交換できます。
通電部が露出する場合、安全性が大きな課題となります。設計エンジニアは、安全性の課題に対応するため、タッチプルーフ/フィンガーセーフのコネクターを求めています。安全機能として、嵌合時にはソケット、圧着コンタクト、ケーブルアセンブリーの露出したワイヤーリードにアクセスできない構造となっており、接触安全性を確保します。
資料
注目の動画
HyperQube高電圧・大電流対応相互接続システム
電力集約型アプリケーションの小型化が進む中、設計エンジニアは性能と安全性の課題に直面しています。MolexのCOEURソケット技術を採用したHyperQubeコネクターは、超小型フットプリントで高出力かつ堅牢な性能を提供します。タッチプルーフ/フィンガーセーフ構造、カラーコーディングオプション、柔軟なシステム統合を可能にする側面出口式のロープロファイル設計により、全体的な信頼性と作業者の安全性を向上させます。
産業別用途
ハイパースケールデータセンター
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
HyperQubeコネクターとは?
HyperQubeコネクターは、コンパクトな電子システムで最大120.0Aおよび1,000Vに対応するよう設計されたMolexの高電力・省スペースなインターコネクトです。COEURソケット技術により、接触抵抗を低減し、発熱を抑えながら電流容量を向上させます。HyperQubeコネクターは、コンパクトなフットプリントでカラーコーディングオプションと極性付きPCBリセプタクルを提供します。タッチプルーフ/フィンガーセーフ機能により、データセンター、産業オートメーション、エネルギー貯蔵システムなどの厳しいアプリケーションにおいて作業者の安全を確保します。
HyperQubeコネクターはどのような電流および電圧定格に対応していますか?
MolexのHyperQubeコネクターは高電力アプリケーション向けに設計されており、最大120.0Aの電流と最大1,000Vの定格電圧に対応し、高エネルギー密度のミッションクリティカルなシステムに適しています。こうした高性能定格により、安定した電力伝送が求められるデータセンターや産業オートメーション、エネルギー貯蔵システムなどの環境で、信頼性の高い電力供給を実現します。
HyperQubeコネクターがスペースに制約のある設計に理想的なのはなぜですか?
HyperQubeコネクターは、コンパクトなフットプリントによりスペースが限られた環境に最適化されており、1cm²あたり63.4Aの業界トップクラスの電力密度を実現します。側面出口式ケーブル設計により、ケーブルの曲げ半径の問題を最小限に抑え、ロープロファイル構成へのシームレスな統合を可能にします。さらに、システムのコンパクトな嵌合寸法により、電力伝送性能や機械的信頼性を損なうことなく、高密度アセンブリーへの適合を実現します。
HyperQubeコネクターは、取り付け時の誤嵌合をどのように防止しますか?
HyperQubeコネクターシステムは、組立ミスを低減するため、色分けされたリセプタクルとプラグハウジングを採用しており、技術者はコンポーネントを迅速かつ正確に目視で識別できます。極性付きPCBリセプタクルは、固有の極性ペグにより各コネクターの誤挿入を防ぎ、取り付けエラーを防止します。こうした視覚的および機械的な対策により、接続ミスのリスクを最小限に抑えながら、取り付け時間を大幅に短縮します。
HyperQubeコネクターは、タッチプルーフかつフィンガーセーフですか?
はい。HyperQubeコネクターは、完全嵌合時にソケット、圧着コンタクト、ワイヤーリードを覆う安全構造を備えており、タッチプルーフ/フィンガーセーフ設計を実現しています。この安全重視の構造により、作業者が通電部に誤って接触するのを防ぎ、人の取り扱いが頻繁または不可避な環境でも安全な配電を実現します。
HyperQubeコネクターはどのようなアプリケーションに最適ですか?
HyperQubeコネクターは、高負荷電力アプリケーション向けに設計されており、スペース効率と電気的信頼性が重要なデータセンター、サーバー、ネットワークスイッチで広く使用されています。また、産業オートメーションシステム、モーター、インバーター、家庭用エネルギー貯蔵システムにも適しており、幅広い分野で信頼性の高い高電流配電を実現します。
HyperQubeコネクターは発熱をどのように管理しますか?
HyperQubeコネクターは、Molex独自のCOEURソケット技術を採用しており、導電接触面積を拡大して電気抵抗を低減します。この設計により、嵌合インタフェースでの発熱を大幅に低減し、高電流負荷時でも安定した温度を維持します。このため、HyperQubeコネクターは、エアフローや熱的余裕が限られるコンパクトなアセンブリーに最適です。