産業とアプリケーション
特徴と利点
さまざまな産業で製品小型化の需要が高まる中、設計者は性能を損なわない省スペースソリューションを追求しています。発熱を最小限に抑えながら、従来製品を上回る電力供給を求められるという課題にも直面しています。また、顧客企業はオペレーターを保護するための安全強化ソリューションも必要としています。
コンパクトな次世代コンポーネントによりスペース制約の課題に対応し、製品性能に影響を与えることなく最大限の省スペース化を実現できます。発熱を最小化する部品で過熱に対処することで、設計者はデバイス内の電力仕様を安全に高めることができます。さらに、電気的故障を回避しオペレーターの安全を確保するには、コネクターの嵌合が容易で、かつ信頼性の高い安全対策を可能にするソリューションが必要です。
SideWize高電圧コネクターは、バルクヘッドコネクターとの嵌合時にケーブル曲げ半径の問題を解消するライト アングル リセプタクルを備えており、アプリケーション内で驚異的な省スペース効果を発揮します。色分けされたSideWizeコネクターシリーズを使用することで、オペレーターはコネクターを確実に間違いなく嵌合し、電気的故障につながる嵌合ミスを回避することができます。高電圧(1,500V)用途専用に設計されたSideWizeコネクターは、発熱を抑制しながら従来の設計よりも高いワット数を供給できます。またこれらのコネクターは、通電時にオペレーターを感電から保護するタッチプルーフ キャップとフィンガーセーフ バルクヘッドを備えています。SideWize高電圧コネクターは、低ハロゲン基準に準拠していてグローバルに導入可能で、お客様に卓越した価値をもたらします。
注目の動画
SideWize高電圧コネクター
最適なパフォーマンスを実現するために設計されたSideWize高電圧コネクターは、優れた省スペース性と高電力接続を実現し、データセンターサーバー、バッテリーエネルギー貯蔵システム、EV充電ステーションなど、幅広い用途に対応します。これらのコネクターは、嵌合が容易で、オペレーターの安全性を向上させるとともに、低ハロゲンのグローバル基準に適合しています。
産業別アプリケーション
蓄電システム(ESS)ラックの配電系統
多関節ロボットの配電系統
電源シェルフの配電系統
無停電電源装置の配電系統
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。