| ピッチ | 回路 | 電流 |
電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.54~7.62mm | 26 | 12回路あたり最大47.0A | 電源:最大100V 信号:最大60V |
EXTreme Powerコネクター
| ピッチ | 回路 | 電流 |
電圧 |
|---|---|---|---|
| 1.60~11.00mm | 1~64 | 最大16.0A | 最大600V |
| ピッチ | 回路 | 電流 |
電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.00~7.65mm | 2~31 | 最大100.0A | 最大320V |
| ピッチ | 回路 | 電流 |
電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.00~11.00mm | 2~70 | 最大80.0A | 最大600V |
| ピッチ | 回路 | 電流 | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.00~7.50mm | 1~72 | 最大94.0A | 最大600V AC/250V DC |
| ピッチ | 回路 | 電流 |
電圧 |
|---|---|---|---|
| 1.27~12.00mm | 2~54 | 最大30.0A | 最大250V |
| ピッチ | 回路 | 電流 |
電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.50~3.50mm | ブレード×2 | 最大30.0A | 最大250V |
| ピッチ | 回路 | 電流 |
電圧 |
|---|---|---|---|
| 2.50~12.90mm | 2~32 | 最大40.0A | 最大250V |