跳至主要内容

HDM

零件编号
0737711190
类别
Backplane Connectors

HDM Board-to-Board Stacking Header, High Rise Vertical, SMC, Press-Fit, Guide Pin Option, Keying Option A, 144 Circuits, Stack Height 15.05mm

Physical Specifications

circuitsLoaded
144
circuitsMaximum
144.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
250
flammability
94V-0
guideToMatingPart
Yes
keyingToMatingPart
Yes
materialMetal
Phosphor Bronze,Stainless Steel
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin-Lead
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
28.007/g
numberOfColumns
24
numberOfPairs
Open Pin Field
numberOfRows
6.0
orientation
Vertical
packagingType
Tube
pcbLocator
No
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
2.50mm
pcTailLength
3.50mm
pitchMatingInterface
2.00mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
0.381µm
polarizedToPcb
No
stackable
Yes
temperatureRangeOperating
-55° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole - Compliant Pin

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
dataRate
1.0 Gbps
voltageMaximum
250V AC

关键字: 73771-1190, 0737711190

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
HDM - 0737711190 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系