Back to Products & Services
查看全部
查找产品
产品和服务
行业与应用
工业解决方案
市场同类产品对照
零件状态
产品环境合规信息
连接器助力多种应用在各种环境中可靠运行,因而成为最多样化但又最不可或缺的电子元件之一。Molex 通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座等。我们值得信赖的专业能力,体现了集成的全球化足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80 多年行业领先的连接器制造和测试专长。
由于汽车连接器会暴露于持续震动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在极为严苛的条件下,它们也需要可靠地运行。
高速背板和中间板解决方案可满足高网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及高数据传输率而设计。
Molex 可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和印刷电路板连接器。
高负载矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。
Molex 的各种 USB 产品包括 USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB 4、USB 3.0、标准 USB 2.0、Micro USB 和 Mini-B,具有各种配置、方向、焊接和安装选项,支持防溅防水设备、可逆功能、电力传输、高数据传输率和可靠的连接。
Molex 工业连接器支持工业自动化、配电和工业 4.0 应用,提供能经受恶劣环境条件的耐用型互连解决方案。电源、信号和数据连接器提供各种选择,可帮助提高工业网络和设备可靠性、灵活性和性能。
Molex 平行板连接器具有快速、高密度且可靠的特性,可提供高数据传输率和精确阻抗,用于连接堆叠的并行 PCB。产品提供多种堆叠高度、安装方式和差动信号线对数量选项,同时也提供阴阳同体(自对配)解决方案,可简化物料清单。
Molex 矩形连接器是可传输电源、信号或数据的多引脚连接器,外形灵活可定制,非常适合各种行业和应用中的高密度连接。该产品的混合型号和耐用型号针对严苛环境中的可靠性进行了优化,可帮助设计人员优化空间利用率、重量和性能。
Molex 为汽车和消费电子产品等多种行业提供汽车灯泡、摄像头和 SIP 插座。
各种可靠的高品质无焊解决方案包括端子、接线片、快速断开和电线管理产品,满足电子和工业市场的互连需求。
Molex莫仕的专用电源连接器提供了强大的可靠性和高性能,旨在解决商用车、船舶和其他恶劣环境中的特定难题。
下一代通信和计算设备需要快速访问积累的信息,因此存储和内存连接器是助力实现快速、可靠、无损耗传输的关键环节。
在线对线应用中,灵活性、安全连接和经受恶劣环境条件的能力是关键要求,而 Molex 端子板和栅栏式接线端子在这些方面具有诸多优势。解决方案包括不同的电线尺寸、额定电流和附件类型,可在各种应用中实现可靠、安全和具有成本效益的连接。
Molex 提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率、微型、密封式、坚固、可靠解决方案的应用。
Molex 线对线解决方案提供各种类型、尺寸的电缆/电线,以及众多选件以满足大多数行业的应用需求,包括面向需要高功率、微型、密封、坚固和可靠解决方案的应用,而提供的各种连接器类型。