| 电流 | 电压 | 防护等级 | NEMA 等级 |
|---|---|---|---|
| 最高 200.0A | 最高 1,000V | IP66、IP68、IP69 | 4、4X、12 |
特性和优点
制造商和工业企业需要能在极端温度、粉尘和潮湿等严苛环境中可靠运行的连接器。这类连接器需要具备以下特性:可简易集成至现有系统、支持升级、适配不同设备,并能根据市场需求灵活扩展或缩减容量。
可靠耐用的互连系统产品可帮助有效降低故障率和维护成本,从而提升生产效率并减少生产停机时间。多功能连接器可帮助简化系统扩展、精减或升级流程,使企业能更快速、更敏捷地适应市场需求变化。采用行业标准接口可帮助加速系统集成,从而减少停机时间和设计工作量。
Molex 的高负载连接器 (HDC) 可在极端温度和严苛条件下提供可靠服务,其具有 IP66、IP68 或 IP69 密封防护等级,能降低故障率,确保性能表现持久稳定。HDC 采用模块化设计,连接方式灵活多变,既能简化网络设计,又能快速切换配置以适应生产需求变化。该系列连接器与各种行业标准和其他制造商的产品兼容,可简化与现有设备和基础设施的集成过程。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
高负载连接器如何帮助优化控制柜空间?
一体式与模块化插件设计可在单一连接器中实现电源、信号、环形总线、高压和气动连接,有效节省空间。灵活的电缆出线方向,以及能在狭小空间内适配大直径电缆的护罩,有助于优化空间受限控制柜和外壳内的空间利用率。
提供哪些端子选项?
Molex HDC 提供符合行业标准的压接、螺丝和弹簧式端子,以及无需工具即可安装的推入式端子,有助于降低对专用工具和培训的需求。
Molex 高负载连接器是否符合行业标准规格?
是的,Molex HDC 符合高负载连接器的行业标准。基于这些标准,各制造商生产的 HDC 连接器能够互相兼容匹配。提供 3A、10A、16A、32A、6B、10B、16B、24B、32B、48B 等类型。
高负载连接器的最大容量(电路和电流)是多少?
HDC 支持多达 108 个电路(216 极),每极可承载 10.0A,或在高电流应用中实现各连接器 3 个电路(6 极),每极可承载高达 200.0A。