跳至主要内容

大功率解决方案

SideWize 高压连接器

使用 Molex SideWize 高压连接器有效增强性能,该系列连接器专为在配电应用中节省空间而设计,具有便捷插配特性,可提升操作人员的安全性,并符合全球低卤素合规要求。SideWize 连接器可实现高电流和高压连接,专为跨应用电力传输而设计,适用的应用场景包括数据中心服务器、电池储能系统和电动汽车充电站。

电流 电压 工作温度
80.0A 根据 UL 4128 标准为 1,500V;根据 UL 1977 标准为 1,000V -40°C 至 +125°C

插座外壳

SideWize 高压插座(红色)。

隔板连接器

SideWize 高压隔板连接器(红色)。

特性和优点


各行各业对产品小型化的需求不断增加,设计人员需要既节省空间又不牺牲产品性能的解决方案。他们通常面临这样的挑战:既要提供比前代产品更大的功率,又要尽量减少发热。客户还需要增强安全性的解决方案,以确保操作人员的安全。

通过采用紧凑的下一代元件来解决空间限制问题,客户可以在不影响产品性能的情况下最大限度地节省空间。通过使用低发热产品解决过热难题,设计人员可以放心地提高设备功率。此外,还需要便于连接器插配且具有可靠安全措施的解决方案,以避免电气故障和帮助保护操作人员免受伤害。

SideWize 高压连接器采用直角插座设计,在与隔板连接器插配时可消除电缆弯曲半径问题,从而在应用中实现显著的空间节省优势。通过使用颜色编码的 SideWize 连接器,操作人员可轻松完成连接器插配,避免会导致电气故障的误接问题。SideWize 连接器专为高电压 (1,500V) 设计,与以前的设计相比,可实现更高功率传输,但不会增加发热量。该系列连接器还提供防触摸护套和防夹手隔板,有助于在设备通电状态下保护操作人员免遭触电风险。SideWize 高压连接器还符合低卤素标准,可全球使用,为客户创造卓越价值。

环境健康与安全

为防止电气危险,SideWize 高压连接器采用防触摸与防夹手安全设计,有效保护操作人员免遭电击风险。该系列连接器符合低卤素标准,可在不增加发热量的情况下实现高功率传输,同时满足当前及未来的法规要求,具有环保性。

SideWize high-voltage connectors mated.

便捷连接器插配和简化的电缆管理

Molex SideWize 连接器采用颜色编码选项设计,可有效防止误插,并引导操作人员进行正确连接。这些线对板连接器具有高压、高电流和直角设计特点,插配后可实现电缆组件绕隔板 360° 全向旋转。这一特性不仅能简化电缆布线,更能确保便捷的电缆管理。

SideWize high-voltage connector receptacles in black, orange and red.

非常适合空间受限的应用场景

SideWize 高压连接器经过专门设计,支持多种应用的电力传输,在确保耐用性的同时兼顾空间利用与性能表现。该系列直角连接器简化了在难以触及区域的安装流程,而独特的斜角设计使电缆能够整齐排布,避免与其他组件相互挤压。

SideWize high-voltage bulkhead connectors in black, orange and red.

消除电缆弯曲半径;非常适合空间有限的应用
直角插座可减少布线弯折需求,保护狭小空间中的电缆,并减轻可能导致电缆性能与耐用性下降的应力。

加速系统集成,提高可靠性
颜色编码连接器可有效减少电缆组件与隔板连接器的错配。

提供便捷的插配和电缆组件整理方案
该系列连接器支持插配过程中和插配后电缆组件 360° 旋转,减轻焊点所受应力,避免因裂纹和断裂导致机械故障。

实现快速简便的插拔
插座采用快装式设计与按压释放结构,可显著加快操作流程,从而避免延误时间、降低损坏风险,并减少操作人员的疲劳或失误。

有助于防止在处理连接器或电缆组件时发生触电风险
防误触和防夹手结构进一步强化安全防护性能,避免操作人员受伤。

满足当前和未来与健康相关的法规要求
低卤素特性提升产品的环保性能,有助于最大限度减少有毒气体排放、腐蚀及有害污染物产生。

提供设计灵活性
母排与电池接线片与隔板连接器相连接,助力工程师突破空间限制,减少维护难题。

有助于防止液体和冷凝液侵入
该系列连接器在机箱接口处配备有 IP67 防护等级密封隔板,可防止腐蚀和电路损坏。

产品规格书和指南


特色视频


SideWize 高压连接器

SideWize 高电压连接器可实现出色的空间节省效果并提供大功率连接,从而确保最优性能,其适用于数据中心服务器、电池储能系统以及电动汽车充电站等多种应用场景。该系列连接器具有便捷对配特性,可提升操作人员的安全性,并符合全球低卤素合规要求。

按行业划分的应用


储能系统 (ESS) 机架的配电​

铰接式机器人的配电

电源架的配电

不间断电源的配电

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。