| 电流 | 电压 | 工作温度 |
|---|---|---|
| 120.0A | 1,000V | -40°C 至 +125°C |
特性和优点
设计工程师需要小型封装的高电流连接器来优化电流密度,同时,他们还需要能在狭小空间内使用的薄型连接器。HyperQube PCB 插座可提供 120.0A 电流,而 PCB 占用面仅为 12.30mm x 15.40mm,每 1 cm² PCB 基板面的电力密度为 63.4A,处于行业领先地位。连接器采用侧出电缆设计,无需考虑电缆弯曲半径,非常适用于薄型应用。
设计人员希望连接器能准确地安装在 PCB 或母排上。此外,制造工程师们希望连接器在损坏时可以轻松拆卸和更换,以便将 PCB 快速返工。同时,还需要能够轻松匹配到对应 PCB 连接器的电缆组件,以缩短装配时间。每个 HyperQube PCB 插座的颜色选项都具有独特的极性/定位销,可确保它们在 PCB 或母排上放置于正确的位置,且方向正确。只需匹配 PCB 插座与电缆组件插头的颜色,操作人员就可以将电缆组件与指定的 PCB 插座对配。PCB 外螺纹设计方便快速拆卸和更换损坏的连接器。
如果带电的部件暴露在外,就存在重大安全隐患。设计工程师需要防误触/防夹手连接器来确保安全。出于安全考虑,配对的 HyperQube 连接器的插座、压接触点和电缆组件剥去外皮的导线引线都是无法触及的,从而避免误触,保障触摸时的安全性。
资源
特色视频
HyperQube 高电压、高电流互连系统
随着功率密集型应用的空间越发紧凑,设计工程师面临着性能与安全方面的双重挑战。HyperQube 连接器采用 Molex COEUR 插座技术,外形紧凑,可提供强劲的大功率性能。它具备防误触、防夹手结构,提供颜色编码选项,并采用侧出电缆薄型设计,可实现灵活的系统集成,同时提升整体可靠性和操作人员安全性。
热门问题选集
什么是 HyperQube 连接器?
HyperQube 连接器是 Molex 推出的节省空间型大功率互连系统,可在紧凑型电子系统中承载高达 120.0A 的电流和 1,000V 的电压。该系列连接器采用 COEUR 插座技术,能最大限度减少接触电阻,提高载流能力,而不会产生过多热量。HyperQube 连接器提供颜色编码选项和极性 PCB 插座,占用空间小。防误触/防夹手特性可确保操作人员在数据中心、工业自动化和储能系统等要求严苛的应用中的安全。
HyperQube 连接器支持怎样的额定电流和额定电压?
Molex 的 HyperQube 连接器专为大功率应用而设计,可承载高达 120.0A 的电流和最高 1,000V 的额定电压,因此适用于能量密集的任务关键型系统。由于具有高性能额定值,因此该系列连接器能够在数据中心、工业自动化和储能系统等需要稳定电力传输的环境中提供可靠的电力供应。
为什么 HyperQube 连接器非常适合空间受限的设计?
HyperQube 连接器针对空间受限的环境进行了优化,其紧凑的封装尺寸可实现每平方厘米 63.4A 的电力密度,达到了行业领先水平。侧出电缆设计可有效减少电缆弯曲半径问题,能够无缝集成到薄型配置中。此外,该系统紧凑的对配尺寸可确保其装入高密度组件中,同时不牺牲电力传输能力或机械可靠性。
HyperQube 连接器如何帮助防止在安装过程中发生错误对配?
为减少装配错误,HyperQube 连接器系统采用颜色编码插座和插头外壳,使技术人员能够快速、准确地目视匹配组件。极性 PCB 插座通过使用独特的极性销来防止安装错误,确保每个连接器都能正确插入 PCB。这些视觉和机械的双重防护措施可显著缩短安装时间,同时最大限度地降低连接错误的风险。
HyperQube 连接器是否具备防误触和防夹手特性?
是的,HyperQube 连接器采用内置的安全结构,在完全对配状态下,插座、压接触点和导线引线均被包裹在内,从而实现防误触和防夹手设计。这种以安全为核心的结构可保护操作人员免于意外触碰带电部件,并支持在人员接触频繁或难以避免人员接触的环境中实现安全的配电。
HyperQube 连接器最适合哪些应用?
HyperQube 连接器专为高要求的电力应用而设计,常用于数据中心、服务器和网络交换机等对空间利用率和电气可靠性要求极高的场景。该系列连接器同样非常适合工业自动化系统、电机、逆变器以及家用储能解决方案,能够在多种行业中实现可靠的高电流配电。
HyperQube 连接器如何管理发热?
HyperQube 连接器采用 Molex 专有的 COEUR 插座技术,可增大导电接触表面积,从而将电阻降至最低。这种设计可显著减少对配接口处的热量产生,使连接器即使在高电流负载下也能保持稳定的温度。因此,该系列连接器特别适用于气流受限或热余量有限的紧凑型组件中。