跳至主要内容
图片

可穿戴技术解决方案

智能手机的普及及其快速发展的连接功能让用户穿戴的一系列新设备得以兴起。可穿戴设备带来了方便的实时信息跟踪,可以实现个人健康、互动游戏、导航和性能监控,而且它们的潜力还在不断增长。Molex莫仕拥有深厚而广泛的能力、技术和专业知识,能够为此创新市场开发尖端解决方案。

总览


可穿戴技术是个人电子产品中最具创造性的领域之一,具有为广泛应用提供解决方案的潜力。这些设备可以具有多种形式,包括最新的手表和智能服装。它们为消费者提供了与技术互动的新方式,无论是为了方便、改善生活方式还是获得能够挽救生命的医疗服务。

下一代可穿戴设备的设计者将帮助重新定义我们对移动设备的理解。随着柔性电路和小型组件的进步让日常服装和设备具有智能功能,服装和技术之间的区别已经开始变得模糊。

在这个竞争激烈的市场中,设计人员需要不断开发创新解决方案来吸引客户。这意味着制造商必须保持新产品发布的快速步伐,每代产品之间的发布时间须缩短至 12 个月。  

可穿戴设备正在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等应用中寻找可以扮演的新角色,而设计人员在为客户提供最新功能时面临着复杂的挑战。这些设备需要更强大的处理能力和更快的通信速度,从传感器到电池都需要更高的性能。同时,用户期望更小、更薄的外形尺寸来支持这种广泛的功能。  

设计人员需要与能够提供可推动下一代可穿戴设备竞争优势的产品的公司合作。 随着比以往更多的组件被装入更小的空间,连接器在保护信号完整性和最大限度地减少热量产生的影响方面发挥着重要作用。设计人员还必须意识到 EMI(电磁干扰)对此类小型设备运行的危害,特别是在医疗应用的严格要求下。

这些功能已经在生活方式和休闲行业中得到应用,并且它们的潜力还在不断增长。凭借与四行连接器等突破性的小型连接器开发领域世界领先的品牌 30 年的密切合作,Molex莫仕拥有丰富的经验和技术来支持客户为这个充满活力的市场创造尖端解决方案。


耳塞设计

消费者期待有高保真音质、更长的电池寿命和智能功能,这导致耳塞设计面临不小的挑战:您如何将所有这些特性融入如此小巧的设备中? 了解 Molex 莫仕的小型连接器如何助力无线耳塞设计,为高级新特性腾出更多空间。

智能手表设计

了解专为应对智能手表设计挑战而打造的连接解决方案,包括小型化和电源效率等。设计人员可以使用 Molex 莫仕的 Quad-Row 连接器等先进的 PCB 空间节省器件来打造时尚、可靠和功能丰富的可穿戴设备。

混合现实眼镜设计

了解如何克服 MR 眼镜设计的挑战,无论是小型化还是增强身临其境的体验都可以通过先进的连接解决方案实现。通过创新型解决方案打造时尚、可靠的高性能混合现实体验,同时还能节省高达 30% 的空间。

VR 耳机和控制器设计

沉浸式体验和响应式控制正在突破 VR 设计的界限。如何将高速连接和无缝反馈集成到紧凑的耳机和控制器中? 了解 Molex 莫仕的小型连接器如何实现先进的 VR 设计,优化空间,同时提高性能和交互性。

特色资源


医疗健康消费化:医疗器械设计的新局面

设计医疗可穿戴设备几乎不允许出错。毕竟,患者将依靠这些设备来维持健康和福祉。了解设计人员如何开发安全、舒适、有效且符合严格规定的设备。 

智能思维让智能手表更智能

Molex莫仕设计团队针对智能手表制造商的许多独特需求开发了定制解决方案。了解四行连接器是如何成为现实的。

图片

快速实现创新

Molex 莫仕凭借在大批量制造、射频和小型化方面的专业知识,为可穿戴设备提供快速、高效的供应链。了解我们的专家团队如何推动快速的产品开发和高效的供应链,以帮助满足不断变化的市场需求。

高速设备间非接触式连接

随着移动和消费类产品变得更小、更薄、更时尚,以及通信速度和数量的增长,简化设备间通信变得越来越具有挑战性。 

图片

协作如何实现前所未有的客户价值

这并不奇怪,因为 Jabil 和 Molex莫仕在新冠肺炎期间的紧密合作建立在合作25年的基础上。McKay 补充道:“历史是无法买来的。我们之间有着悠久的合作历史背景和成功经验。” 

Jabil 不断克服制造和市场方面的挑战,努力成为世界上最值得信赖、技术最先进的制造解决方案供应商。Jabil 在全球的客户包括超过 450 个知名品牌。通过利用自身的供应链解决方案以及与供应商的战略关系,Jabil 顺利克服了宏观经济的影响,成功应对不断变化的商业模式,并且缩短了产品的开发周期。

图片
“我们真正关心的是,我们正在制造的产品可以拯救人们的生命并造福世界。我们联系了 Molex莫仕,他们以闪电般的速度做出了反应。”
Frank McKay
SVP 兼首席采购官
Jabil

其他资源


博客

可穿戴设备会重新定义移动领域吗?

从最新的健身工具到增强现实技术的进步,可穿戴设备越来越受欢迎。  它们能永远改变移动设备市场吗?

图片

博客

用于医疗可穿戴设备的柔性电路

与传统的刚性印刷电路板相比,柔性印刷电路具有明显优势。了解 Molex 莫仕柔性电路如何帮助未来医疗设备的设计人员。

图片

博客

设计可穿戴医疗技术

设计最新的可穿戴设备需要什么? 了解 Molex莫仕如何提供强大的功能来支持尖端应用。

图片

特色产品


四行板对板连接器

图片

5G 毫米波射频柔性板对板连接器

图片

Easy-On FFC FPC 连接器

图片

组合型天线

图片

小间距 SMT 板对板连接器

图片