智能手表设计人员面临着巨大挑战,需要满足客户对先进功能、时尚美观和可靠性能的需求。消费者希望设计小巧轻便,通过蓝牙、Wi-Fi 和 5G 集成 GPS、持续健康监测,以及无缝物联网连接等功能。要在实现这些功能的同时保持较长的电池寿命,还要确保设备的耐用性,让设计变得更加复杂。
要应对这些挑战,需要小型化组件和高效的电源管理系统,以便在不增加设备尺寸的情况下最大限度地提高性能。低功耗处理器和高级显示器等节能技术有助于优化电池寿命,而耐用的连接器产品可确保严苛条件下的可靠性。高速连接和紧凑的布局对于提供用户所期望的功能和耐用性至关重要。
Molex 的解决方案包含四排连接器(可节省高达 30% 的 PCB 空间)、IP67/68/69 等级连接器产品(采用先进的耐用设计),可防止组装和使用过程中发生损坏。灵活的浮动连接器和紧凑的布局可确保设计多样性,而强大的性能支持高级功能的无缝集成。借助 Molex 莫仕的创新互连技术,工程师可以打造出能够提供卓越功能、可靠性和用户满意度的智能手表。