混合现实 (MR) 眼镜的设计人员处于模糊数字和物理世界界限的最前沿。他们的设计将先进的传感器和显示器结合到一起,将数字内容叠加到物理世界中,改变人们对周围环境的感知和互动方式。对于设计工程师来说,微型化是一个关键趋势,使设备既紧凑又轻巧,同时还能提供先进的功能。电气连接器是这种发展的核心,能够在极为有限的空间内集成高速数据传输、高效的电源管理和多样化的功能。设计人员面临的挑战是确保在不同环境条件下实现可靠的性能,同时保持信号完整性,以提供身临其境的用户体验。有效的热管理和耐用的设计至关重要,能防止过热并经受住日常使用的考验,确保 MR 眼镜满足消费者的期望。
要克服这些挑战,工程师不仅需要连接器微型化,还需要连接器能保持卓越的数据传输率和功率效率。连接器必须要确保卓越的热管理和可靠性。高速、多功能的连接选项对于集成多种功能和确保与其他技术的无缝连接至关重要。此外,连接器的耐用性和符合人体工程学的造型设计是维持 MR 眼镜舒适性和可用性的基础,使其适于长时间佩戴。
Molex 提供创新的解决方案,帮助工程师应对 MR 眼镜设计的复杂性。我们的小型化连接器系列,包括 Quad-Row 连接器、SlimStack 连接器和 FFC/FPC 连接器,采用紧凑型设计,且不牺牲性能。这些先进的连接器可帮助实现高速数据传输和有效的电源管理,这对于优化性能和电池寿命至关重要。Molex 的射频连接器可确保无可挑剔的信号完整性和 5G 连接性,为下一代 MR 体验奠定基础。Molex 连接器设计极具可靠性和耐用性,可经受住日常使用的考验,帮助工程师打造新一代混合现实体验。