工程师在设计 VR 头戴式设备和控制器时面临着不容忽视的挑战,因为用户期望外形尺寸更加紧凑,但同时功能更多、体验更加身临其境。随着尺寸减小和数据速度增加,高速数据传输需要坚固耐用的小型连接解决方案。同时,电源效率至关重要,要求连接器支持动态电源管理以延长电池寿命并减少热量。最后,用户友好型设计至关重要,需要连接器能确保稳健的性能、无缝的无线连接性,以及直观、安全的连接。
要应对这些挑战,VR 设计工程师需要具有极高空间利用率和设计灵活性的连接器。高速数据支持至关重要,因此连接器必须确保可靠的数据传输和信号完整性,而电源管理解决方案应满足紧凑设计之下不断增长的功率需求,以最大程度地减少热量。经过专门设计,可承受重复受力或采用安全锁定机制的连接器可为设计人员提供日常使用所需的耐用性。VR 头戴式设备和控制器的设计人员可以借助提供高信号完整性和直观界面选项的连接器产品,实现无缝的无线集成和增强用户体验。
Molex 提供一系列连接器,可帮助开发功能丰富的小型 VR 头戴式设备和控制器,空间节省率高达 30%。Molex 连接器具有灵活的引脚分配,有助于保持必要的数据吞吐量,同时电源管理功能可在超紧凑的设计中实现高达 15.0A 的电流流通。Molex 连接解决方案具有强大的锁定功能,有助于提高耐用性,为用户提供更加身临其境的 VR 体验。