跳至主要内容
图片

印刷电子产品

Molex 莫仕提供一系列传感器解决方案,集成了轻型柔性电路、无线连接、传感器和薄膜电池,以满足广泛的市场和行业对连接设备、可穿戴设备和其他紧凑型应用的需求。让 Molex 莫仕工程师运用他们的知识和专长来开发符合您设计要求的有效传感器解决方案。

印刷电子产品解决方案


印刷电子产品在柔性基板上进行功能性印刷,是一种高度可扩展的增材制造方法。

柔性混合电子 (FHE)

柔性混合电子技术提供了一种柔性印刷电路替代方案,能够印刷多层电路并安装 SMT 元件。探索柔性混合电子 (FHE) 解决方案,为传统的扁铜产品提供替代方案。

图片

印刷和混合电子组件

探索尖端的印刷电子智能标签、生物传感器和贴片。这些组件将各种元件、传感器和电源集成到紧凑、易用的外形尺寸中,并可选配低功耗蓝牙 (BLE) 和其他无线连接,具有无与伦比的性能和多功能性。  

印刷和混合电子组件

薄膜电池

我们的薄膜电池非常适用于各种应用,包括智能标签、医疗和消费者可穿戴设备、低功耗无线设备、物联网 (IoT) 设备和传感器系统。立即探索我们电池解决方案的多功能性和可靠性。

柔性互连解决方案


柔性印刷电路 (FPC)

探索 FPC 互连在高速信号、配电和节省空间的应用中的优势。了解柔性印刷电路如何简化电子互连,同时确保可靠性。

Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC)

探索采用 Premo-Flex FFC 跳线的耐用且灵活的 PCB 连接解决方案。借助包括 LVDS 连接器在内的定制和现成选项,优化 PCB 空间并降低组件成本,从而实现可靠的板对板连接。

用户接口解决方案


用户接口解决方案

无论是印刷电路还是完全集成的解决方案,Molex 莫仕将从设计到制造全程与您合作,确保根据您的应用需求量身打造解决方案。

射频识别解决方案 (RFID)


RFID 解决方案

Molex 莫仕的定制和现成 RFID 选项囊括多种频率和设计,可对贵重库存和资产进行高效准确的监控,兼具成本效益和多功能性。