界面陈旧或操作不便所带来的可用性、安全性及整体用户体验满意度问题,是否正在困扰您的客户? HMI 解决方案通过提升触摸响应能力、卓越性能、清晰度、耐久性及美学适配性,赋能客户优化人机交互体验。借助电容开关、PEDOT 触摸膜等先进触控技术及集成背光功能,可实现 更纤薄的设计、更灵敏的响应,以及更好的可用性,在弱光环境或柔性表面上,这一提升尤其明显。这些产品凭借时尚现代的界面,使人机交互变得直观、高效且安全。
当前市场对实现无缝高性能用户交互的产品需求显著上升,尤其在传统控制方式(例如机械按钮)已无法满足预期的场景中。客户越来越青睐兼具美观性、现代感和可靠性的产品界面。HMI 解决方案既契合极简功能主义潮流,又能助力客户在快速演进的市场中保持竞争优势。