跳至主要内容

印刷电子产品

RFID 产品

Molex 的定制和现成 RFID 技术囊括多种频率和设计,可对贵重库存和资产进行高效准确的监控,兼具成本效益和多功能性。

工作频率
13.56 MHz (HF) 或 860 MHz ~ 960 MHz (UHF)

资产跟踪

MX150 PCB 端板

特性和优点


射频识别 (RFID) 技术正在彻底改变资产跟踪系统。RFID 标签功能是芯片与天线的精巧组合,利用无线电波技术向附近的 RFID 读写器无线传输和存储数据。这样就可以实现无缝跟踪和识别,而无需直接瞄准或物理接触。

RFID 标签有两种类型:无源和有源。无源标签从 RFID 读写器获取电力,以实现经济高效的解决方案,而有源标签则配备有自己的电池,可提供更大的范围和实时跟踪功能。它们具有多种形式,以便实现更多的功能,包括适用于恶劣环境的耐用型硬标签和适用于轻型或空间受限应用的灵活标签。

Molex 的 RFID 解决方案支持各种用例,如库存管理、供应链优化、设备监控和门禁控制,确保准确性、可扩展性和实时数据洞察。温度感应、篡改检测或远距离功能等先进功能为多个行业提供了运行效率和可靠性,包括医疗保健、制造、汽车、物流和零售行业。

高频率

Molex 的高频 (HF) RFID 解决方案为资产追踪提供了通用识别功能。可提供多种尺寸和配置的 HF RFID 标签,包括电缆扎带和标签,可用于各种行业、应用和环境。

High-Frequency RFID

超高频(全球)

Molex 可提供频率范围为 860 MHz ~ 960 MHz 的全球标准超高频 (UHF) RFID 解决方案。相比高频标签,UHF RFID 标签的读取距离更远,且有多种包装尺寸可选,可用于各种市场和应用。

 

Ultra-High Frequency (Global)

超高频(国家/地区特定)

Molex 可提供频率范围为 902 MHz 至 928 MHz 的国家/地区特定标准超高频 (UHF) RFID 解决方案。UHF(国家/地区特定)RFID 标签有多种包装尺寸可选,可用于各种市场和应用。

Ultra-High Frequency (Country Specific)

超高频(全球)RFID 标签

达到 IP68 等级
符合行业标准的防水防尘保护,可在恶劣环境中使用

多种包装尺寸的标签
尺寸为 53.00 x 44.00mm ~ 83.00 x 25.00mm,厚度为 3.00 ~ 12.50mm;可用于各种不同的应用

全球频率
860 MHz ~ 960 MHz;可用于各种不同的全球应用

定制外观
可进行激光或喷墨雕刻,确保高辨识度 

 

超高频(美国)组件 RFID 标签

IP68 等级
符合行业标准的防水防尘保护,可在恶劣环境中使用

多种包装尺寸的标签
尺寸为 50.00 x 25.00mm ~ 54.00 x 36.00mm,厚度为 6.00 ~ 12.50mm;应用范围广泛

FCC 美国频率
902 MHz ~ 928 MHz;可用于各种不同的应用

美国定制外观
可进行激光或喷墨雕刻,确保高辨识度 

超高频(美国)RFID 标签

IP68 等级
符合行业标准的防水防尘保护,可在恶劣环境中使用

多种包装尺寸的标签
尺寸为 78.00 x 21.00mm ~ 直径 34.00mm,厚度为 6.00 ~ 11.00mm;可用于各种不同的应用

FCC 美国频率
902 MHz ~ 928 MHz;可用于各种不同的应用

美国可定制
可进行激光或喷墨雕刻,确保外观的高辨识度

高频 RFID 硬标签

硬标签
可用粘合剂或螺丝将标签固定于金属或非金属表面上

标签具有多种尺寸,直径为 10.00 到 34.00mm 不等
可用于各种不同的应用,内存容量为 896 ~ 2,000 比特

工业级塑料包覆成型
设计能承受恶劣的环境

定制外观
可进行激光或喷墨雕刻,确保高辨识度

高频 RFID 铁氧体标签

铁氧体标签
小巧紧凑,仅为 2.50 x 4.90mm,可于一个组件中实现 NFC 功能

卓越的耐热性
允许存储温度为 -60°C 至 +200°C

IP65 等级
符合行业标准的防水防尘保护,可在恶劣环境中使用 

高频 RFID 电缆扎线标签

电缆扎线标签
可用于固定管或散装物品,同时提供 NFC 功能,有助于进行物料工作流程控制或物品跟踪

一次性使用设计
通过防篡改功能提高安全性

高频 RFID 标签

RFID 标签
允许针对金属或非金属表面的薄型资产和库存跟踪

双频 RFID 标签
具有高频和超高频功能,可用于 NFC 和 RAIN 技术

内置天线和芯片的高频 RFID 标签

内置天线和芯片的 RFID 标签
在小巧轻薄的标签结构中添加并启用 NFC 功能

IP68 等级
符合行业标准的防水防尘保护,可在恶劣环境中使用

模塑 PCB 设计
增强的芯片和天线保护,兼具卓越的耐热性,允许环氧树脂灌封或注塑

特色视频


射频识别 (RFID) 解决方案

Molex 提供全面的定制和现成 RFID 技术,包括 18 种无源标签选项和可定制的有源标签,为使用无线电波通信进行识别和资产跟踪提供多功能解决方案。

该技术广泛应用于各种市场和应用,包括库存管理、供应链优化、设备监控和门禁控制,确保准确性、可扩展性和实时数据洞察。这些应用可提高医疗保健、制造、汽车、物流和零售等行业的运营效率和可靠性。

观看视频,详细了解 Molex RFID 技术如何彻底改变您的运营。

按行业划分的应用


租赁车辆跟踪器
车辆跟踪器

商用和工业车辆

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

租赁车辆跟踪器
车辆跟踪器

资产和库存跟踪系统
物流设备
实时定位 (RTL) 系统

库存控制设备
医疗器械
药品通知系统

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是有源 RFID 标签?

有源 RFID 标签有一个板载电源(通常为电池)和一个有源发射器。

什么是无源 RFID 标签?

无源 RFID 标签通常由两部分组成:集成电路和天线。没有额外的活动零件或电池。

什么是低频 (LF) RFID 标签?

LF RFID 标签的频率为 30 kHz ~ 300 kHz,可读取几厘米/英寸的传输范围内的数据。

什么是高频 (HF) RFID 标签?

HF RFID 标签的频率为 3 MHz ~ 30 MHz,RFID 应用的主要频率范围为大约 13.5 MHz。

什么是近场通信 (NFC) 标签?

从本质上来说,NFC 标签是高频 RFID 标签的一个子集。NFC 标签是一种无源设备,本身没有电源,需要依赖有源设备才能运行。它既可以充当读取器,也可以充当标签。

什么是超高频 (UHF) 标签?

UHF RFID 标签的频率范围为 300 MHz ~ 3 GHz。不过,UHF RFID 系统多在 860 MHz ~ 960 MHz 频段之间工作。依据为 GS1 制定的通信协议标准以及各个国家/地区制定的频率监管标准。