跳至主要内容
Flexible Printed Circuit Assembly with a PCB

印刷电子产品

柔性印刷电路 (FPC)

柔性印刷电路 (FPC) 兼具 PCB 的布线与组件装配功能及电缆组件的柔韧性,助力设计人员满足最具挑战性的空间、重量和性能要求。Molex FPC 通过可定制布局、卓越的阻抗控制,以及出色的耐热及抗震性能,显著提升设计灵活性、高速信号完整性和可靠性,成为众多行业紧凑型动态应用的理想选择。

特性和优点


在小型电子设备的设计中,工程师必须兼顾紧凑外形尺寸与可靠性能。要实现高速通信,需保持精确的信号完整性,同时,在易受震动和极端温度影响的环境中,稳定的机械和热性能对于可靠运行至关重要。此外,互连设计必须针对狭小空间进行优化,以便于组装,提升设计效率。

FPC 凭借出色的性能与灵活性,从容应对这些挑战。集成屏蔽层可优化阻抗控制并减少信号损耗,实现更高的数据传输率。经强化的热学性能支持在具有挑战性的极端温度应用中可靠运行。采用轻巧、耐用且柔韧的材料,弯曲半径更小,可提升设计灵活性,并确保在空间受限的应用或易受冲击和震动的设备中可靠运行。

Molex FPC 通过阻抗控制和屏蔽技术优化信号完整性,满足高速、高性能应用需求。优异的柔韧特性使其可自由弯折,轻松适应复杂电路要求,同时简化组装,且不影响产品寿命与稳定性。增强的耐高温能力可承受高达 +130°C 的极端环境,适用于多种应用场景。

柔性印刷电路 (FPC) 互连组件

通过可定制的高性能 FPC 互连组件,设计人员可以将板对板连接器及其他电子元件直接集成于 FPC,打造一体化解决方案,轻松应对复杂的电子封装难题。此类组件能简化设计,缩减物料清单 (BOM),并加快装配流程。我们提供单面、双面及多层软片回路选项,全方位满足客户的差异化需求。

FPC Interconnect Assembly

多层组件

多层组件特别适合高密度布线应用,通过三层或更多软片回路层来优化空间利用和性能表现。该方案提供多种互连选项,配合柔性电路设计,可确保卓越的阻抗控制,同时最大限度减少信号损耗。

FPC Multi-Layer Assembly

刚性软片回路和组件

刚性软片回路及组件集成了 PCB 的多功能性与 FPC 的柔韧性优势。此类组件有助于减少连接器和电缆数量,从而提升系统可靠性,而免焊压接式连接器与双面表面贴装技术 (SMT) 可增强设计灵活性。

FPC Rigid Flex Circuits and Assembly

增强信号完整性
FPC 精选材料打造,大幅减小信号衰减,助力实现超高速信号传输的卓越表现。

提供卓越的阻抗控制
FPC 导体和屏蔽采用高精密公差制造,可确保一致的阻抗,避免高性能设备出现信号衰减、数据丢失和电磁干扰。

可在极端温度下使用
FPC 采用热膨胀系数高度匹配的材料,提升了在高温、低温及温度剧烈波动环境中的可靠性。这可最大限度降低温度循环带来的热应力影响,有效防止 FPC 开裂和翘曲等问题。

简化热管理
FPC 采用的先进材料和纤薄结构设计可降低对双面散热的需求,有助于快速散热,有效防止热量积聚。

减少空间需求
FPC 采用三维立体设计,通过自身折叠或环绕式封装,轻松适配各类小型设备的狭小空间。

最大限度减轻重量
与传统电路板相比,FPC 明显更薄、更轻,可减轻小型设备的重量。

产品规格书和指南


特色视频


用 FPC 设计未来

当制造商需要克服尺寸、耐用性和设计复杂性挑战时,可选择 FPC 提供的创新解决方案。了解 Molex 如何与医疗、汽车和工业设备制造商通力合作,打造适用于要求严苛的电子应用的小型、高性能的可靠 FPC。

FPC 制造的持续创新

通过采用精密制造,Molex 能够生产出复杂且高可靠性的 FPC,在小型化、速度和耐用性方面不断突破极限。了解 Molex 提供的自动化生产流程、严格测试以及全程可追溯性,这些优势有助于确保下一代产品更快进入市场。

按行业划分的应用


这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是柔性印刷电路 (FPC)?

柔性印刷电路 (FPC) 与 PCB 类似,集成了导电线路和电子元件,但采用柔性基板使其可弯曲或折叠。FPC 兼具 PCB 的布线与组件装配功能及电缆组件的灵活性,支持三维封装,可折叠或弯折以适应紧凑空间,从而实现设备小型化。

没有软片回路经验的设计人员如何充分利用 FPC 的优势?

即使是缺乏软片回路架构设计经验的设计人员,也可通过与专家合作并利用现有设计工具和资源,充分发挥 FPC 的优势。Molex 拥有超过 45 年的 FPC 设计、开发和生产经验,Molex 工程师将与设计人员全流程合作,帮助确保 FPC 设计针对具体应用实现优化。

FPC 的成本与替代方案相比如何?

对于空间紧凑的小型应用,FPC 和 FPC 组件可提供集成多功能的一体化解决方案,往往比传统 PCB 更具性价比。它们能简化 BOM、加快装配操作并减少潜在故障点数量,从而有效降低成本。Molex 团队将与设计人员合作,为特定应用寻找最佳 FPC 解决方案。

FPC 能否经受严苛环境而不出现铜导线开裂或破损的情况?

是的,新一代 FPC 采用高强度的耐高温材质设计而成,即便在易受冲击、震动和极端温度波动影响的应用中,也能表现出卓越的适应性。相比早期大量依赖 PCB 设计和材料的 FPC 产品,其耐用性和可靠性得到显著提升。Molex FPC 是严苛应用的理想解决方案。