| 电压 | 电池类型 | 应用 |
|---|---|---|
| 1.5V、3.0V | 一次电池 | 物联网解决方案、智能标签、 智能标记、可穿戴设备 |
特性和优点
一次性电子设备的设计者需要兼顾日益复杂的外形限制、功耗需求及环境因素的电源解决方案,同时不能牺牲性能或增加成本。这些电池解决方案必须具备安全经济的结构,同时拥有足够的机械灵活性,以适应现代产品设计。电池还需提供针对一次性电子设备进行优化的稳定电压。
Molex 薄膜电池通过将纤薄、柔性外形与可靠的低功耗电池设计相结合,可实现安全处置,从而应对这些挑战。这些柔性电池可贴合曲面安装,实现与空间受限及非传统设计的无缝集成,并提供 1.5V 或 3.0V 配置,为各类一次性应用提供稳定可靠的供电。Molex 薄膜电池不含重金属,作为锂电池的替代方案,可有效降低合规监管与废弃处置顾虑。
视频
Molex 产品聚焦:薄膜电池
了解 Molex 薄型柔性薄膜电池如何增强医疗、消费类和工业物联网市场中各类一次性产品的设计灵活性,并成为锂电池经济实惠的一次性替代方案。
热门问题选集
什么是薄膜电池?
Molex 薄膜电池是超薄、柔性的电源,专为低功耗的一次性电子应用而设计。其外形纤薄、可弯曲,能够集成到传统刚性电池不适用的产品中。
薄膜电池与传统电池有何不同?
与传统电池不同,薄膜电池具有柔性和可弯曲性,因此可贴合弯曲半径为 25.00mm 或更大的曲面。该产品不含重金属,提供比锂电池更安全的一次性替代方案。
薄膜电池适用于哪些应用场景?
该系列电池非常适合需要轻型、柔性电源解决方案的低功耗一次性或单次使用的应用场景。典型的应用场景包括医疗可穿戴设备、生物传感器、患者监测设备和智能标签。
薄膜电池如何提升设计灵活性?
该系列电池纤薄小巧、结构灵活,方便设计人员将供电模块直接集成到弯曲、空间受限或非常规的产品设计中,从而摆脱刚性电池外形的限制,扩展设计可能性。
提供哪些电压选项?
Molex 薄膜电池提供 1.5V 和 3.0V 配置,支持多种低功耗电子设计。
Molex 薄膜电池是否符合环保要求?
该系列电池不含重金属,是锂电池经济实惠的替代方案,非常适合一次性应用场景。