跳至主要内容

M12 Data,Micro-Change (M12),RJ45,Industrial Ethernet

零件编号
1201088656
类别
Circular Industrial Cordsets

M12 Data, D-Coded, Micro-Change(M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, D-Coded, Male (Straight) to Male Push/Pull RJ-45, 22 AWG, Shielded PUR Cable, 10.0m (32.81') Length

Physical Specifications

cableDiameter
6.70mm (.264")
cableLength
10.0m (32.81')
colorCableJacket
Green
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
RJ-45 (standard)
couplingStyle
Push and Latch,Threaded
gender
Male-Male
keyway
D-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
PUR
materialConnectorBody
TPU,PVC
materialContact
Copper Alloy,Phosphor Bronze
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialPlatingMating
Gold
netWeight
711.685/g
orientation
Straight to Straight
poles
4
temperatureRangeOperating
-20° to +60°C
wireCableType
Shielded PUR
wireSizeAwg
22

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
voltageMaximum
30V AC / 60V DC

关键字: 120108-8656, 1201088656

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系