跳至主要内容

Modular Jack 8/8,RJ45

零件编号
0437438101
类别
Modular Jacks and Plugs

Modular Jack, Right-Angle, Low Profile, Surface Mount, 8/8

Physical Specifications

colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
500
flammability
94V-0
invertedTopLatch
No
jackHeight
11.74mm
lightpipesLeDs
None
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
2.772/g
orientation
Right Angle (Side Entry)
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
1.02mm
pitchTerminationInterface
1.27mm
platingMinMating
1.270µm
platingMinTermination
2.540µm
portConfiguration
1x1
positionsLoadedContacts
8/8
temperatureRangeOperating
-40° to +80°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
wireCableType
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
shielded
No
voltageMaximum
125V

关键字: 43743-8101, 0437438101

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Modular Jack 8/8,RJ45 - 0437438101 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系