| データレート | 回路 | 電線ゲージ | 電流 |
|---|---|---|---|
| 224G+ PAM-4 | 1バンク当り32ペアで構成されるディファレンシャルペア(DP)バンク群(最大計128ペアまたは512ペア) | 30 AWG Twinax | DP 1ペアあたり0.5A |
特徴と利点
AIの普及加速により、224Gbps PAM-4およびそれを超えるデータ転送速度に対する需要が高まっています。データセンターはこのような需要に対応するため、コンパクトでスケーラブルなフォームファクターを備えながら嵌合サイクルの繰り返しや長期の使用期間にわたって優れたシグナルインテグリティ、耐久性、信頼性を提供する、チップへのデータ伝送用接続ソリューションを必要としています。
基板上の接続を使用してPCB内の信号経路長を短縮する、コネクター化されたケーブルベースのソリューションは、効率的で信頼性の高い高速データ転送を実現します。ツーピースシステムを使用することでメンテナンス性が向上するだけでなく、高密度設計によってスペースが最適化されてスケーラビリティが強化され、次世代のデータレート向けに将来を見据えたシステムを実現できます。
Impressのコパッケージド銅ソリューションは、ASICへの基板上接続により、信号強度を最適化するコネクター化されたケーブルベースのデータ伝送システムを提供します。高性能Twinaxケーブルとコネクターシールドは、信号損失とクロストークを最小限に抑えます。堅牢な圧着実装ソケットは基板の損傷を防ぎ、コストを削減し、シグナルインテグリティと信頼性を向上させます。Impressシステムは、224Gbps PAM-4以上の機能を搭載した汎用性の高い高密度回路レイアウトによりスケーラビリティとアップグレード性を強化することで、将来を見据えたデータセンターアーキテクチャをサポートします。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Impressコパッケージド銅ソリューションとは?
Impressコパッケージド銅ソリューションは、AIデータセンターや高密度インターコネクトアプリケーション向けに設計された、圧着式の高度な基板コネクターと嵌合ケーブルアセンブリーです。Impressシステムは最大224GbpsのPAM-4およびさらに高速なデータレートに対応可能で、超高速アプリケーション向けに優れたシグナルインテグリティ、信頼性の高い電気性能、スケーラブルな密度を実現します。Impressコネクターは最大128ペアのディファレンシャルペア(DP)バンク群を備え、ソリューション全体でのDP数は512ペアまたは1,024ペア(256ペアは開発中)となります。高品質の30 AWG Twinaxケーブル(32A WGは開発中)と嵌合高さがわずか15.00mmのコンパクトなフォームファクターにより、高い回路密度と優れた設計柔軟性を実現して進化し続けるシステムの複雑さに対応します。
Impressコパッケージド銅ソリューションが競合他社製品と異なる点は何ですか?
Impressシステムは、基板からインターコネクトまでの完全絶縁を実現する、きめ細かく調整されたフルチャネルソリューションです。この製品は、NearStack OTSなどMolexのこれまでの基板上製品の実績を活かして開発されたもので、Molexのもつ優れた専門知識の恩恵をユーザーにもたらします。
Impressシステムの接点ピッチ仕様を教えてください。
接点ピッチはDP間で2.00mm、列間で1.60mmです。
Impressコパッケージド銅ソリューションは、どのような価値をメーカーにもたらしますか?
Impressシステムの提供するASIC近傍接続により、データセンターは高いデータレートでシグナルインテグリティを最適化し、AIの利用拡大に伴う容量需要の増加に対応することができます。耐久性の高い圧着式のコネクターと保守性に優れたケーブルを組み合わせたアセンブリーにより基板を保護することで、メンテナンスと拡張が容易になり、高価な基板に影響を与えずにデータセンターのアップグレードや修理を行うことができます。Twinaxケーブルベースの高密度接続により信号の信頼性が向上し、ダウンタイムが短縮され、アップグレードが簡素化され、システムの柔軟性が強化されます。
基板への圧着実装のメリットとは?
Impressソケットは、表面実装方式にかわり圧着実装方式を採用することで、基板の反りを軽減し、シグナルインテグリティと基板強度に悪影響を与える熱損傷を防止します。圧着実装方式により基板にネジ止め穴をあける必要がなくなるため、アップグレード性とスケーラビリティも向上します。
Impressシステムは336Gまたは448Gのデータレートにアップグレード可能ですか?
336Gおよび448Gアプリケーションでの使用向けにImpressシステムを検証する開発作業が現在進められています。336Gおよび448Gアプリケーションでの使用向けにImpressシステムを検証する開発作業が現在進められています。