跳至主要内容
插配 eHV60 高电压汽车连接器和垂直插座头。

eHV 高电压汽车连接器

eHV 连接系统是一种模块化、高电压汽车连接器系统,适用于各种辅助和大功率 EV 应用。eHV 产品家族通过 eHV60 连接器等直接式、经验证的解决方案,支持可扩展的电气化,提供传统连接器的替代方案,更加紧凑、具有屏蔽和成本优化特性。

电流 电压 电线尺寸 密封等级
最高 64.0A 最高 1,000V DC 4.00mm² 至 6.00mm2 IP6K9K(插配)、IP2XB(未插配)、S3

特性和优点


为 EV 辅助和高电流配电系统选择可靠、高性能的互连系统对于制造商而言至关重要。如要实现在多个平台上的使用,连接器必须采用轻量化设计,可在严苛的汽车运行环境中安全可靠地运行,并满足全球性能标准。

使用经过全球汽车标准验证的连接器设计可确保安全可靠的服务,减少测试和认证周期,并简化设计工作。本地化制造选项有助于降低供应链风险,并实现向新替代方案的逐步转换。经过优化的连接器外形紧凑、可扩展且易于集成,可助力制造商升级当前行业标准连接器的功能,同时有效降低工程成本。

Molex 研发的 eHV 连接系统采用轻量化封装,专为 EV 和混合动力汽车的辅助及高电流配电场景设计,性能更卓越。eV60 3 类辅助连接器等解决方案可与当前接口标准完全互配,提供第二供应商的直接式替换选项。具有 IP6K9K 等级密封、抗电磁干扰 (EMI) 屏蔽和高电压互锁回路 (HVIL) 功能,可提高安全性和可靠性,最大限度降低维护成本,同时延长产品使用寿命。eHV60 连接器符合严格的 USCAR2 和 LV215 标准,可缩短测试和验证周期,因此适用于多个平台和地区。

紧凑型 EMI 屏蔽架构

eHV60 连接器的设计可支持高达 1,000V 的直流电压和高达 64.0A 的电流,比传统替代方案轻,并提供低电阻 EMC 屏蔽,可确保在与直流对直流转换器、压缩机和车载充电器配合使用时可靠运行。

插配 eHV60 高电压汽车连接器和垂直插座头。

全面符合全球标准

eHV60 连接器完全符合 USCAR2 和 LV215 标准,无需额外验证即可在全球 OEM 平台上使用,还能简化在多个项目中的推广应用。

eHV60 高电压汽车连接器垂直插座头。

经验证的兼容性

eHV60 连接器的外形/安装尺寸/功能与目前广泛使用的 3 类辅助高电压接口兼容。借助该系统,制造商能够集成经过充分验证的直接式替换产品,而无需更改设计或进行大量的重新认证工作。

eHV60 高电压汽车连接器已完全装配好,可以看到其垂直插座头,并且 CPA 处于未锁定位。

简化线束集成
eHV60 连接器专为最大限度减少封装限制和安装时间而设计,它经过优化,可实现线束直接对准、集成连接器定位,并提供可靠的 HVIL 选项。

减小高电压、中电流连接的尺寸和重量
eHV60 连接器可承载高达 1,000V 的直流电压,在 +80°C(使用 6.00mm2 电缆)下提供高达 64.0A 的电流,外形尺寸比替代产品更小、更轻,可降低系统复杂性和成本,同时支持下一代 EV 子系统。

提供本地化制造
依托多地区生产基地的布局,eHV 连接器可有效降低供应链风险,缩小质量偏差。

简化设计工作
eHV60 连接器与现有的 3 类辅助高电压接口标准完全兼容且可互换,无需重新设计即可实现直接式替换。

支持在严苛的汽车运行环境中使用
密封件的目标防护等级为 IP6K9K(插配时)/IP2XB(未插配时)/S3 等级,有助于防止水或灰尘侵入,从而最大限度地减少在挑战性环境下的系统故障。此外,其抗震性能目标为符合 SG2/V3 规范,帮助防止意外断开连接。

增强 EMI 屏蔽性能
eHV60 设计可在嘈杂的环境中提供有效的 EMI 防护性能。高电阻电磁兼容性屏蔽(高达 10 兆欧)可提升性能并减少对密集系统布局的干扰。

按行业划分的应用


这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

数据报表和指南


热门问题选集


什么是 eHV60 高电压汽车连接器系统?

eHV60 连接系统为 EV 和其他汽车应用提供辅助高电压、中电流电源连接。它的外形/安装尺寸/功能与目前在使用的 3 类辅助高电压接口标准完全兼容,可为当前设计提供无风险的直接式选项。

有哪些本地化制造选项?

Molex 正在评估于北美、欧洲及亚太地区建立本地化生产设施,以帮助缩短交付周期、实现准时化生产并降低供应链风险。

eHV60 高电压汽车连接器系统如何简化 EV 架构设计?

作为平台安装高电压连接解决方案的重要组成部分,eHV60 连接系统与母排、电池互连系统等共同构成完整的产品组合,使制造商能够无缝部署集成的系统,为模块化、可扩展的电气化战略提供有力支撑。

eHV60 高电压汽车连接器系统如何应对制造挑战?

eHV60 系统提供简易的插配、可选 HVIL 功能以及与现有工具的兼容性等设计优化,可简化和精简装配操作。

eHV60 高电压汽车连接器与其他辅助高电压连接器有何不同?

eHV60 系统提供独立的供应源、轻量化与节省空间的架构,通过 USCAR2 与 LV215 标准认证。Molex eHV60 连接器不受限于任何专有生态系统,在为制造商提供长期灵活性的同时,也能降低供应链风险。

eHV60 高电压连接器是否适用于全球 EV 平台?

是的,eHV60 连接器满足地区要求,符合国际规范,对于计划在多个地区推出平台的制造商而言,堪称理想之选。

eHV60 连接器是否与当前行业标准高电压接口在机械结构上完全互配,并在电气性能上完全兼容?

是的,eHV60 系统的外形/安装尺寸/功能与目前广泛使用的 3 类辅助高电压接口兼容。凭借这种互操作性,制造商可集成经过全面验证的直接式替换方案,无需更改设计或进行额外重新认证。