行业与应用
特性和优点
在汽车和大型家电等高振动环境中,DuraClik 连接器具有高达 100N 的保持力,可确保安全可靠的连接。独立次级锁闩 (ISL) 确保端子完全插入并牢固锁定,从而降低信号丢失或断开的风险。正确插配后会发出“咔哒”声,内置惯性锁有助于减少安装错误并提高可靠性。极端热条件特别容易造成问题,DuraClik 连接器经过精心设计,能够承受高温,即使在高达 125°C 的环境下也能提供强劲的性能。
Duraclik 连接器提供 2 至 15 个电路,包括 13 和 15 个电路的插座外壳,还可选择镀锡和镀金以及垂直和直角接头方向,因此适用于各种应用,包括汽车 LED 照明和洗衣机。它们具有多种功能,可满足众多设计需求,并满足符合 LV214(S2 振动)、ES91500-03 和 SAE/USCAR-21 标准的严格汽车要求。
内部压力锁紧:
• 确保插配牢固,节省空间
• 防止打结缠绕造成开锁
封闭触点设计:
• 防止灰尘和碎屑进入触点
• 避免线束装配期间打结缠绕
提供镀金和镀锡选择:
允许压接端子变化
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
DuraClik 连接器适用于高振动环境的原因是什么?
DuraClik 连接器的设计具有高达 100N 的保持力,即使在高振动条件下也能确保安全可靠的连接。此外,独立次级锁闩 (ISL) 和正确插配时可听到“咔嗒”声等功能进一步增强了稳定性,防止意外断开,使其成为要求苛刻的汽车和工业应用的理想选择。
DuraClik 连接器可在什么温度范围内工作?
DuraClik 连接器可在 -40°C 至 125°C 的广泛的温度范围内工作。这种耐高温性使其适用于需要极度热稳定性的环境,例如汽车照明和白色家用电器。
DuraClik 连接器是否符合汽车行业标准?
是的,DuraClik 连接器符合严格的汽车行业标准,包括 LV214(S2 振动)、ES91500-03 和 SAE/USCAR-21。这种合规性可确保连接器适用于高性能和高可靠性的汽车应用。
DuraClik 连接器如何优化 PCB 设计的空间利用?
DuraClik 2.00 毫米间距线对板连接器系统设计紧凑,有助于节省 PCB 空间。这些连接器具有多种配置,包括垂直和直角接头,可有效利用 PCB 空间,这对于现代汽车和工业电子设计至关重要。