跳至主要内容
Nano

线对板

Nano-Fit 连接器

Nano-Fit 连接器为小型电源应用提供高性能的紧凑解决方案。这些连接器的设计注重空间效率,通过隔离触点确保卓越的电气完整性和可靠性,有助于防止触点断裂。这些连接器具有高载流能力,提供各种配置、多种电镀和颜色编码/键控选项,是精确、空间受限的电子设计的理想之选,且与同类尺寸的连接器相比,能够传输最大的电流。

间距 电流 线规 工作温度
2.50 毫米 最高 8.0A 26 至 20 AWG -40°C 至 +125°C

PCB 插座头

MX150 PCB 插头

插座外壳

Nano-Fit Receptacle Housing

插头外壳

Nano-Fit Plug Housing

压接端子

Nano-Fit Crimp Terminal

连接器附件

Nano-Fit TPA Accessory

电源与信号电缆组件

图片

特性和优点


在电子微型化快速发展的背景下,消费者日益要求在更小尺寸组件中获得更高的性能。Nano-Fit 连接器采用紧凑型设计,额定电流为 8.0A,是电子设计中节省空间的首选。这些产品具有多种彩色和机械键控选项、超低插配力端子和盲插接口 (BMI),有助于防止代价高昂的连接器插配事故。总体来说,Nano-Fit 产品简化了装配流程,可加速生产并提高整体效率。

端子位置保证 (TPA) 和连接器定位 (CPA) 等其他设计功能可保证安全插配,从而提高装配过程的准确性。Nano-Fit 连接器设计旨在提供多功能解决方案,能有效解决和帮助防止常见的插配问题,封装小巧的同时支持高电流,可确保可靠的电气性能。具备以上组合功能的该款连接器非常适用于微型电源应用,是寻求高效、高性能连接的工程师和设计师的首选解决方案。

极致节省空间

电子微型化趋势发展迅速,因为消费者要求在更小尺寸组件中获得更高的性能。Nano-Fit 连接器是 Fit 产品系列中间距尺寸(2.50 毫米)最小的连接器,可极大地节省空间。这些连接器还支持高达 8.0A 的电流,封装小巧,可处理的功率高于竞争对手上限 5.0A 的解决方案。

Nano-Fit Connectors

易于装配

Nano-Fit 连接器提供 BMI 功能、多种机械键控和颜色编码选项,允许在同一电路中使用多个连接器,几乎不会出现交叉插配的情况。颜色编码为正确插配连接器提供直观标记,可提升装配速度。此外,还提供符合人体工程学的锁拴功能,在拔出时所需的按压力更小。完全隔离的触点可降低错位的风险并简化插配过程。

Nano-Fit PCB Header

安全插接

Nano-Fit 连接器提供带防刮设计的压力锁紧外壳,可实现稳固连接。此外,端子位置保证 (TPA)、咔嗒声和防止锁拴功能损坏的电线卡扣也有助于确保插配的连接器组件不会意外脱开。

Nano-Fit Receptacle Housing

允许使用同一电路、多个连接器,几乎不可能交叉插配;提供正确插配连接器的直观标记,可实现更快速的装配
有多种机械键控和颜色编码选项,可确保操作安全性和高效装配。

对于高电路应用,可缓解操作疲劳,提高装配合格率
Nano-Fit 连接器的端子插入力超低。

确保插配连接器组件不会意外脱离
TPA 和 CPA 功能可减少装配错误,确保端子完全就位,不会脱出。

使操作者可以在无法看到、难以触及的位置插配连接器
Nano-Fit 连接器具有 BMI 选项。

保护端子在处理和插配过程中免遭潜在损害
这些连接器具有完全隔离的端子。

符合 USCAR2 抗冲击和振动规范
Nano-Fit 连接器适用于汽车应用(不适用于安全或发动机应用)。

按行业划分的应用


EV 电池管理系统
EV 充电站
座舱应用
内部照明和导航
轻便摩托车
镜子

洗碗机
烘干机
微波炉
烤箱
冰箱
洗衣机

装配线设备
食品及饮料
工业控制
生产线

辅助电源设备
计算板
GPU 插槽模组
图形处理单元 (GPU)
服务器
开关

服务器
开关

医疗 IT
患者监护仪

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


颜色编码和机械键控是什么意思?
Nano-Fit 连接器采用直观的颜色编码和机械键控,形成独特的​​模制外壳设计,可防止错误插配。这意味着您不会搞混颜色。自然色插配自然色,黑色插配黑色。 

什么是闪金端子?
闪金端子具有薄至 0.25 微米的镀金层。如果客户使用镀锡工艺,担心因腐蚀磨损或瑕疵造成连接问题而影响质量,那么镀金端子可改善整体环境性能。对于一些客户来说,闪金电镀可能是替代全镀金端子的一种经济高效的方案。 

Nano-Fit 连接器是否具备回流焊能力?
是。

Nano-Fit 连接器部件是否为低卤素部件?
是。

可以将 Nano-Fit BMI 接头与标准 Nano-Fit 插座插配吗?
不可以,标准 Nano-Fit 插座不能与 Nano-Fit BMI 接头插配。只能与 Nano-Fit BMI 插座头、插座和插头的特定系列插配。标准 Nano-Fit 部件不能互相插配。

Nano-Fit 产品系列是否有 USCAR 认证?
是的,所有 Fit 产品系列都符合 USCAR2 抗冲击和振动标准。 

相关产品