行业与应用
什么是 USB Type-C 连接器?
在产品持续小型化的产业背景下,系统设计师面临着为复杂的系统寻找节省空间的可能与创新设计选项的挑战。与此同时,更多设备需要在满足 USB 标准与保持可靠性的前提下,具备高速数据传输与高效电力输送的能力。
USB Type-C 连接器的应用场景往往是紧凑型设备,需要既适应有限的空间,又能够保持完整的功能。由于这类端口连接器需适配多种应用场景与设备配置,因此市场对多样化设计方案的要求很高。而支持高达 40Gbps 的高速数据传输率与高达 100W 的大功率供电更带来了诸多挑战。
为满足这些不断增长的需求,Molex USB Type-C 端口连接器在确保卓越性能的同时,有效提高空间利用率。该系列紧凑型连接器提供多样化的焊接与安装选项,可灵活适应不同的设计需求,确保各类电子设备的无缝集成。该 USB Type-C 连接器经过专门设计,符合 USB4 标准,支持快速充电与高速数据传输,可为电子应用提供多功能、坚固耐用的解决方案。
按标准分类的 USB Type-C 连接器
产品规格书和指南
热门问题选集
什么是 USB Type-C 连接器?
USB Type-C 连接器是一种通用连接器标准,专为提升数据传输速度、充电速度及设备互联性而设计。其创新的双向插接设计彻底解决了连接器方向对齐问题,可便捷插入而无需在意方向。
USB Type-C 是否与 USB 3.0、3.1 或 Thunderbolt 相同?
不同,USB Type-C 是指连接器实物,而 USB 3.0、3.1 和 Thunderbolt 是指数据传输协议或技术。USB Type-C 连接器可支持各种协议,包括 USB 2.0、USB 3.x 和 Thunderbolt,具体取决于设备。
为什么 USB Type-C 被认为优于前代 USB 类型?
USB Type-C 相较于前代 USB 类型具有显著优势:采用双面插接设计(可正反插入);多功能(支持音频、视频、电力及数据传输等多种协议);紧凑型结构(适配更轻薄设备);提供大功率传输(可实现多种设备的快速充电)。