| 尺寸 | 频率 | PCB 贴装方式 | 耐用性(最小值) |
|---|---|---|---|
| 1.0、1.85、2.4、2.92mm | 直流至 115 GHz,具体取决于型号 | 机械(螺丝),采用压缩安装或带焊接接触件 | 500 次 |
特性和优点
5G、航空航天和测试和测量系统等高频、高性能应用需要稳定、精确的射频连接。系统组件和互连系统必须尽可能减少干扰和信号损耗,同时耐受严苛的运行条件或高拔插率。
要快速适应新的技术发展,多功能高频组件必不可少。该系列组件和连接器必须具备可靠、可重复的性能,从而确保在任务关键型应用中的稳定运行,并实现一致的测试和测量结果。
Molex 高频射频连接器和适配器可在高达 115 GHz 的微波及毫米波频段提供出色的信号完整性,电压驻波比 (VSWR) 和插入损耗极低。精密工程设计确保数据传输可靠,而无焊接贴装方式则简化装配流程,最大限度减少错误和降低成本,并缩短上市时间。这能通过加速产品开发周期,带来竞争优势。多样化的连接器类型和配置支持与各行业及应用设计无缝集成,促进创新并确保适应不断变化的市场。
热门问题选集
什么是高频射频连接器或适配器?
高频射频连接器或适配器是一种精密设计的组件,主要用于实现不同类型电缆或设备之间的高效信号传输,尤其适用于高频应用。这类组件遵循严格的技术规范制造,能够确保信号损耗极低,同时具备高可靠性和与各种先进电子系统的兼容性。Molex 高频射频连接器和适配器针对高达 115 GHz 的微波和毫米波频率进行了优化,并提供无焊 PCB 贴装方式,可提升适应性与通用性。
为什么要使用高频射频连接器或适配器?
高频射频连接器与适配器用于保持信号传输的完整性,适用于测试和测量或高频通信系统等要求严苛的应用。它们通过最大限度减少信号失真与损耗,确保传输结果准确、性能可靠,这对于需要高精确度与一致性的应用至关重要。
高频连接器在维持微波和毫米波频率下的信号完整性方面发挥什么作用?
高频连接器的设计可有效降低插入损耗并维持低 VSWR,从而在频率高达 110 GHz 时仍能确保卓越的信号完整性。这对于在高频应用中实现可靠的数据传输和性能至关重要。
哪些因素会影响高频连接器的插入损耗?
插入损耗受连接器设计、材料质量、表面处理、工作频率以及对配面精度等因素影响。在更高频率下,即使是微小的失配和表面粗糙度也会增加损耗。正确选择和处理连接器有助于将插入损耗降至最低。
连接器可重复性有多重要?如何进行衡量?
在频繁对配和拔脱连接器的测试环境中,连接器可重复性至关重要。它通常通过多次对配后的插入损耗或 VSWR 的变化来衡量。高可重复性可确保一致的性能和可靠的测试结果。
精密适配器能否在超过额定频率的情况下使用?
部分适配器虽然物理上可连接,但超出指定的频率额定值后,其电气性能会急剧下降,导致损耗增大、反射增强或出现相位误差。在达到或超过额定频率运行前,请务必查阅产品规格书和测试数据。
温度如何影响高频连接器的性能?
温度变化会导致机械膨胀/收缩,影响材料特性,可能改变阻抗、增大 VSWR 或引起相位偏移。精密连接器通常有特定的额定温度范围,在系统设计中应将这些因素纳入考量。
什么是相位稳定性?为何它在精密连接器中至关重要?
相位稳定性是指连接器或电缆组件在随时间推移、温度变化和反复弯曲的情况下,保持恒定相位偏移的能力。在相控阵和相干雷达等系统中,相位误差会降低系统性能,因此相位稳定性至关重要。