行业与应用
特性和优点
随着 5G/6G、量子计算和高速数据通信网络等高频毫米波系统的发展,对高频率范围高精度测试的需求日益迫切。制造商需要先进的测试连接,以支持反复的插拔循环,优化评估板空间,并始终保持高频下的信号完整性。
精密多端口同轴电缆组件将多条线路整合到单个紧凑型连接器中,因此能加快测试操作。使用高性能射频连接器和压缩安装 PCB 贴装方式,可实现可重复和可扩展的测试解决方案。这样可以有效缩短安装和返工时间,实现跨多个系统和设备的使用,并简化升级,从而降低总拥有成本。
Cardinal 多端口高频同轴组件可在高达 145 GHz 的毫米波频率下提供高精度,并确保极低的信号损耗。该系列组件提供高达 448 Gbps 的数据表征传输率,支持对复杂的下一代设备和系统进行精确测试。压缩 PCB 安装、高密度连接和额定超过 500 次插拔的耐用结构,有助于节省 PCB 空间、加快测试工作、最大限度缩短停机时间并提高适应性。
热门问题选集
什么是 Cardinal 多端口高频同轴组件?
Cardinal 多端口高频同轴电缆组件是无焊模块化电缆解决方案,支持高达 145 GHz 的频率,具有卓越的信号完整性,适用于高密度精确测试应用。
Cardinal 多端口高频同轴组件如何为制造商创造价值?
提供高达 145 GHz 的高精度性能,支持下一代应用,并支持升级。将多个射频连接器整合到单一外壳中,可减少插拔所需的时间,从而缩短测试时间并降低人工成本。高密度 PCB 接口可有效减少电路板占用空间,从而实现更小的评估板并降低成本。采用压缩方式安装到电路板上,能使安装和转换更轻松、更快速,并有效缩短停机时间,减少返工工作,同时提高测试程序的通用性和可扩展性。
Cardinal 多端口组件提供哪些电缆长度?
Cardinal 多端口组件标配 6″、12″、24″ 或 36″(152mm、305mm、610mm 或 914mm)同轴电缆。其他电缆长度可作为定制解决方案提供。
与传统的焊接连接相比,免焊组件可为测试设置带来哪些优势?
免焊组件可缩短设置时间,轻松实现重新配置,在调整过程中无需返工,并可保持一致的性能,因此非常适合动态测试环境。