跳至主要内容

AirBorn W Series

零件编号
WTB54SAF6SY-14
类别
Board-to-Board Connectors

AirBorn W Series Rectangular Flex Mount Receptacle with Socket Contacts, Vertical, Dual Row, 0.100"/2.54mm Pitch, 0.093" Tail Length, Plastic Body, Guide Set, Polarization 14, with Mounting Ears, 54 Circuits

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
54
circuitsMaximum
54.0
colorResin
Gray
durabilityMatingCyclesMax
500
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
Guide Set
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
No
materialPlatingMating
Gold
materialShell
Polyphenylene Sulfide
numberOfRows
2.0
orientation
Vertical
packagingType
Tray
pcbRetention
Yes
pcTailLength
0.093"
pitchMatingInterface
0.100" (2.54mm)
pitchTerminationInterface
0.100" (2.54mm)
platingMinMating
50µ”
polarization
14
polarizedToMatingPart
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-65° to +125°C
terminationInterfaceStyle
Flex Circuit

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
5.0A
voltageMaximum
1000V

关键字: WTB54SAF6SY-14, WTB54SAF6SY-14

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
AirBorn W Series - WTB54SAF6SY-14 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系