跳至主要内容

Modular Jack 4/4

零件编号
0855135016
类别
Modular Jacks and Plugs

Modular Jack, Vertical, Top Entry, Surface Mount, 4/4, Low Profile, 13" Reel

Physical Specifications

bootColor
N/A
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
2500
flammability
94V-0
invertedTopLatch
No
jackHeight
12.70mm
lightpipesLeDs
None
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold over Palladium Nickel
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
1.940/g
orientation
Vertical (Top Entry)
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
1.02mm
pitchTerminationInterface
1.27mm
platingMinMating
0.051µm,1.016µm
platingMinTermination
1.905µm
portConfiguration
1x1
positionsLoadedContacts
4/4
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
waterproofDustproof
No
wireCableType
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
shielded
No
voltageMaximum
125V DC

关键字: 85513-5016, 0855135016

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Modular Jack 4/4 - 0855135016 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系