VPS-601 6U VPX電源
MolexのVPS-601 6U VPX電源は、最大2,300Wの電力を最大95%の効率で供給し、防衛、航空宇宙、高信頼性が求められる組み込みシステム向けに設計されたDC-DCディスクリート電源です。VITA 62/OpenVPXに準拠し、SOSAに整合したこの設計は、DC270V入力をサポートし、MIL-STD-461 EMI/EMC規格にネイティブで適合することで外部フィルターの必要性を低減し、N+1冗長性を可能にするとともに、ミッションクリティカルなプラットフォームに優れた電力可用性を提供します。
詳細はこちら