| 電圧 | 電流 | III/3準拠のインパルス電圧定格 | 電線ゲージ |
|---|---|---|---|
| 最大1,000V DC | 最大24.0A | 8,000V | 0.34~2.50mm²(22~12 AWG)。これより大きな電線サイズもご提供可能です |
特徴と利点
産業環境などの過酷な環境向け配線には、信頼性が高く安全で省スペース型の接続ソリューションが必要です。設計エンジニアは、さまざまな導体断面や電線タイプに対応できる柔軟性を備えたコネクターを入手して、一貫した品質、耐久性、電力容量、業界や規制基準への準拠を確保する必要があります。またそれらのコネクターには、設置者の安全性と、システムのダウンタイム抑制のためメンテナンス作業の効率化を提供する設計も求められます。
35mm DINレールアタッチメント用に設計されたモジュール式ターミナルブロックは、さまざまな産業向けに堅牢で汎用性の高い接続を実現します。また、これらのターミナルブロックは幅広い実装方式と電線タイプに対応することで、スペース効率を最大化し、長期的に安全で信頼性の高い稼働を保証します。
MolexのDINレールターミナルブロックは、安全で信頼性が高く、コンパクトでスケーラブルな電力接続を実現する幅広い製品を提供します。これらのターミナルブロックは複数の電線実装方式オプションを提供し、単線とより線の両方をサポートしているため、エンジニアは複数の導体タイプを1つの設置に統合できます。堅牢で耐振動性のクランプと難燃性材料は信頼性を高めて接続障害を防止する一方、UL、CE、IECの規格準拠により検証手続きを簡素化して作業者の安全を確保します。
産業別アプリケーション
穀物処理および加工システム
灌漑コントロールパネル
組み立てライン機器
工場の配電システム
テスト装置
回路保護装置
配電パネル
発電機
変電所
スイッチ装置
変圧器
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)
電気自動車充電ステーション
再生可能エネルギーシステム
エアハンドリングユニット
ビル自動化制御システム
チラー
コンプレッサー
温度調節制御システム
自動化システム
制御キャビネット
生産ライン設備
プログラマブル ロジック コントローラー(PLC)
信号および電力供給
高密度配電ユニット
基地局配電
ネットワークラック
ルーター
サーバーキャビネット
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
DINレールターミナルブロックとは?
DINレールターミナルブロックは、コンパクトでモジュール式のフォームファクターで、汎用性と信頼性が高く安全な電気接続を実現するモジュール式ソリューションです。これらのターミナルブロックは複数の接続方式、幅広いアクセサリーとの互換性、幅広い電線サイズとレイアウトオプションを提供し、さまざまな産業やデバイスの配線アプリケーションに対応します。
MolexのDINレールターミナルブロックが競合他社製品と異なる点はどんなところですか?
MolexのDINレールターミナルブロックは高レベルの機能品質、安定した性能、長期的な信頼性を実現しながら、コスト効率を維持します。低い接触抵抗を実現して故障率を最小限に抑えるこれらのターミナルブロックの精密エンジニアリングは、メーカーやパネルビルダーにメンテナンス費用や電力ロスの削減メリットをもたらします。これにより、他のソリューションと比較して総所有コストを軽減できます。
DINレールターミナルブロックは、ユーザーにどのような価値をもたらしますか?
DINレールターミナルブロックは配線、メンテナンス、拡張が容易で、さまざまな電圧、電流、アプリケーションに適応します。こうした柔軟性によって在庫管理を簡素化し、設置とメンテナンス作業を加速させることで、ユーザーコストの削減に貢献します。また、短絡リスクを最小限に抑える安全かつ絶縁された接続を提供することで、リスクを軽減します。
DINレールターミナルブロックにはどのような機能がありますか?
DINレールターミナルブロックは、バージョンによりそれぞれ異なる機能を提供します。貫通バージョンは電線をブロック内に貫通させ、2段バージョンは垂直にスタックした2段構造の接続を提供します。接地/アースバージョンは確実な接地点を提供します。ヒューズバージョンには、過電流保護用のヒューズホルダーがあります。ディスコネクトバージョンは回路遮断のためのディスコネクトレバーまたはボタンを備え、テストディスコネクトバージョンはナイフスイッチ、レバー、プラグイン切断などのディスコネクト機構を内蔵しています。最後に、ダイオードバージョンはターミナル内にダイオードを統合する特殊な製品です。多様な機能の選択肢により、共通の製品ファミリーでさまざまなニーズを満たし、調達を簡素化し、在庫の課題を減らし、設計作業を効率化できます。