Molex 作为全球值得信赖的创新领军企业,致力于提供可靠、高品质的互连解决方案,助力客户达成目标。凭借深厚的工程专业知识积累以及与客户紧密深入的协作,我们不断推动创新型产品与服务的开发,高效破解复杂难题。探索我们最新的产品和动态,获取前沿解决方案。
HSAutoLink E 电缆组件专为降低汽车布线复杂度、减轻重量和减少成本而设计,通过多点或点对点电缆组件连接多个设备,该产品是坚固紧凑的以太网解决方案,针对 10BASE-T1S 至 1000BASE-T1 以太网进行了优化。HSAutoLink E 系统提供汽车级性能和可靠性,包括支持软件定义车辆 (SDV) 和区域架构的灵活配置。
Molex 的 VPS-301 3U VPX 电源坚固可靠、结构紧凑,是一款采用传导冷却的直流对直流电源,专为国防、航空航天及严苛环境下的嵌入式系统设计。该电源可提供高达 1,000W 的超清洁电力,效率超过 95%,能有效简化高功率应用中的热管理。VPS-301 采用分立式设计,符合 SOSA 标准、兼容 OpenVPX 并满足 VITA 62 规范,相比输出功率较低的替代方案,可简化系统集成、加快部署速度。
Molex 推出的 VPS-601 6U VPX 电源是一款直流对直流分立式电源,专为国防、航空航天和高可靠性嵌入式系统设计,可提供高达 2,300W 的功率和高达 95% 的效率。该设计符合 VITA 62/OpenVPX 和 SOSA 标准,支持 270V DC 输入,原生满足 MIL-STD-461 EMI/EMC 标准,从而减少了对外部滤波器的需求,同时支持 N+1 冗余,可为任务关键型平台提供卓越的供电保障。
TeraLIGHT 系统是一个可拆卸、可维护的光纤到芯片连接平台,可在单模光纤、保偏光纤与采用扩展准直光束的硅光子集成电路 (PIC) 之间实现可扩展的光学连接。TeraLIGHT 系统专为共封装光学 (CPO) 应用设计,不仅能帮助客户提升带宽密度并改善可制造性,还能帮助客户加速部署下一代 AI、超大规模和高性能计算基础设施。
TeraVERSE 系统是一个可拆卸、可维护的光纤到芯片连接平台,可实现单模 (SM) 或保偏 (PM) 光纤与硅光子集成电路 (PIC) 之间的可扩展光连接。TeraVERSE 系统专为共封装光学 (CPO) 应用设计,能帮助客户提升带宽密度并改善可制造性,还能帮助客户加速部署下一代 AI、超大规模和高性能计算基础设施。
VersaBeam Mini 是一款超紧凑的 16 芯扩束光学 (EBO) 连接器,可解决高密度 AI 和超大规模网络中的关键空间、热和维护挑战。VersaBeam Mini 以屡获殊荣的 Molex VersaBeam EBO 互连系统系列为基础,将扩束的光束性能与极小外形 (VSFF) 相结合,在不影响可维护性、安全性或网络正常运行时间的情况下,提供下一代 AI 数据中心所需的密度。
面板安装 CP-6.5 连接器可直接安装在设备面板上,使设计人员能够在内部电路系统与外部电缆组件之间构建坚固的直通接口。这一全新面板安装选项可弥合内部连接与外部接口之间的差距,从而进一步壮大 CP 6.5 系列。借助该新增选项,设计人员能够在内部连接和面板接口需求上统一采用同一连接器系列,从而降低复杂性、减少库存并缩短装配时间。
维护高电流连接时,存在意外短路的风险,可能导致电气性能下降、安全问题以及 PCB/母排损坏。SideWize 3.40mm 连接器提供螺纹护套插针,可连接 PCB 和母排,实现线对板和线对母排连接。该系列连接器有助于防止意外短路,在提升安全性和性能的同时,实现维护效率而不损坏 PCB 或母排。
Micro-One 2.00mm 间距线对板连接器采用独立次级锁闩和端子定位,确保在高震动环境中实现可靠的连接。全新的 9 至 16 个电路穿孔式插座头选项可增强设计灵活性,帮助制造商优化 PCB 上的空间。
Molex 的一系列预压接引线提供简单经济的解决方案,可满足预生产、原型设计和量产要求;这些引线适用于最流行的 Molex 连接器系列。
通过丰富的 Molex 连接器产品与服务以及各式各样的电缆长度,标准电缆组件提供成品 (OTS) 解决方案,有利于推动原型设计和全球化生产。
Molex 栅栏式接线端子专为现场导线端接设计,配备易操作的防脱落夹紧大螺丝,既可轻松地在作业现场端接剥皮铜线,也可用于连接环形接线片等常用无焊端子。
日益增长的电气化需求要求更短的上市时间和更可靠的导线端接方式,但焊接连接可能会产生高昂的生产和维护成本。Molex 无焊端子可节省空间,在严苛环境下坚固耐用,可加快装配操作并简化维护。该系列坚固的压接连接器能确保可靠的连接并支持自动化装配,有助于降低返工率和故障率。