| 回路 | データレート | スタック高さ | 1平方インチあたりのDP |
|---|---|---|---|
| 最大185 DP | 224Gbps以上のPAM-4 | 5.00mm | 最大63 |
特徴と利点
データセンターがAI主導の容量需要を満たすには、追加のスペースを使用することなく、積層PCB間でより多くの高速信号を伝送する必要があります。コンパクトなフォームファクター内により多くのディファレンシャルペア(DP)を組み込む必要性と、データレートの上昇が相まって、224Gbps以上の速度で厳しい損失バジェットを満たすのに十分なレベルまで信号損失とクロストークを低減することがさらに困難になっています。
次世代のメザニンコネクターには、EMIとクロストークの影響を低減する機能を取り入れて、高速時のシグナルインテグリティとインピーダンス制御を向上させる必要があります。コストを管理し、これらのコネクターがスペースに制約のあるアーキテクチャー内に収まるようにするには、コネクターのフットプリントとスタック高さも最小限に抑える必要があります。さらに、自己嵌合設計によって在庫を簡素化し、組み立て作業を効率化して生産を加速させることができます。
ロープロファイルの雌雄同型Gemini Mezzコネクターは、シールドで完全に遮蔽されたDP終端を使用することで、224Gbpsを超える次世代データレートでのシグナルインテグリティを強化し、EMI、クロストーク、インピーダンス変動の影響を軽減します。この設計のグリッドベース構造は、配線の柔軟性を向上させるため、PCB設計が簡素化され、低コストのアーキテクチャーが可能になります。最大185 DPのさまざまな回路数が可能なため、幅広い用途で高密度かつ高性能のソリューションを実現できます。
産業別用途
ドメイン制御ユニット
電子制御ユニット
ゾーン制御ユニット
産業用ロボット
ドローンおよび無人航空機制御ユニット
パーソナルロボット
224G
ハイパフォーマンス コンピューティング
インターポーザー用途
ネットワーク機器
サーバーラック
ストレージラック
ネットワーク機器
通信インフラ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Gemini Mezzコネクターとは何ですか?
Gemini Mezzコネクターは、コンパクト(3.00mmピッチ)でロープロファイルな自己嵌合式雄雌同型の基板対基板メザニンコネクターで、最大185個のディファレンシャルペアを提供します(DP数のカスタマイズ可能)。シールドで完全に遮蔽された接点設計は、優れたシグナルインテグリティを実現し、クロストークとEMIを最小限に抑えて、224Gbpsを超える高データレートでのインピーダンス制御を向上させます。
Gemini Mezzコネクターと競合製品の違いは何ですか?
他の多くのメザニンコネクターとは異なり、Gemini Mezz設計のディファレンシャルペア接点はシールドで完全に遮蔽されています。これによってシグナルインテグリティが向上し、信号損失が最小限に抑えられるため、高速でのチャネル性能が向上し、次世代データレートのサポートが可能になります。
Gemini Mezzコネクターがメーカーに価値をもたらす仕組みを教えてください。
グリッドベースのコネクターレイアウトは、配線の柔軟性を向上させ、より複雑で高価な基板の原因となる追加のブレークアウト層の必要性を最小限に抑えることで、コストとPCBの複雑性を軽減します。よりコンパクトな基板スタッキングを可能にするロープロファイルな5.00mmのスタック高さによって、アップグレードに対応するための高額な拡張が不要になると同時に、雌雄同型設計によって在庫コストも簡素化されます。