メインコンテンツにスキップ
Molex先開形コネクター

先開形コネクター

Molexの先開形コネクターは、ブレード寸法と対応する電線ゲージサイズを組み合わせたサイズ・フィットのラインアップを提供し、誤嵌合を低減し、選定を簡素化します。メッキオプションと堅牢な構造により、過酷な環境や振動の多い機器、広範な温度範囲に対応します。圧着に最適化され、コンプライアンスに対応したMolexの先開形コネクターは、初回合格率を向上させ、高性能かつ高信頼性を実現します。

ワイヤーサイズ スタッドサイズ バレルタイプ 梱包
22~10 AWG M2~M10 クローズド、ロウ付けクローズド、オープン リール巻き接着テープ、カートン

Avikrimp(真鍮スリーブ)

Avikrimpスナップ先開形

InsulKrimp(硬質PVCスリーブ)

InsulKrimpスナップ先開形

Krimptite(突合せシーム)

Krimptiteスナップ先開形

Perma-Seal(熱収縮スリーブ)

Perma-Seal先開形タン端子

VersaKrimp(ロウ付けシーム)

VersaKrimp先開形タン端子

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

Molexのソルダーレス端子は、過酷な環境下でも低接触抵抗と機械的信頼性を維持する設計です。安全な接続、迅速な組み立て、熱リスクの低減により、効率向上と堅実なパフォーマンスを実現します。これらの端子は電線対電線および電線対基板接続に対応し、産業機械や民生電子機器など幅広い市場に適しています。

sdf